Alecs integriert Alvium CSI-2 Technologie mit dem NVIDIA® Jetson Orin™ System on Module (SoM) in einem robusten IP67 Gehäuse. NVIDIAs Rechenleistung und das umfassende Alvium Feature-Set ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich komplexer KI-Algorithmen.
Alecs, die Embedded-Kameralösung von Allied Vision, wurde entwickelt, um genügend Rechenleistung bereitzustellen, um anspruchsvolle Software und KI-Algorithmen mit Leichtigkeit zu entwickeln. Ob für die Objekterkennung, -verfolgung, -klassifizierung oder andere komplexe Computer-Vision-Aufgaben, schöpfen Sie das volle Potenzial von Anwendungen für maschinelles Lernen und Deep Learning aus.
Schnelles Time-to-Market: Beschleunigte Design-In-Prozesse
Zuverlässigkeit: Basierend auf Allied Visions zukunftssicherer Kameraplattform Alvium und dem führenden NVIDIA Jetson Orin SoM
Industrietaugliche Hardware: Robustes und industrielles Gehäuse mit Schutzart IP67
- Flexibilität in der Anwendungsentwicklung:
- Integrierte Bildverarbeitungs- und Optimierungsfunktionen für hohe Bildqualität
- Board Support Package basierend auf Vimba X und integriertem Recovery-Modus, um immer einen sicheren Zustand der Kamera zu gewährleisten.
- Die Open eVision-Bildanalysebibliotheken von Euresys sind vorinstalliert und können 30 Tage lang kostenlos getestet werden.
Features
- Hochauflösende (5 und 12 MP) Schwarzweiß- und Farbbildgebung
- NVIDIA Jetson Orin Prozessor
- Kontrollleuchten links und rechts (mehrfarbig)
- 2 Opto-Eingang, 2 Opto-Ausgang, 1 Strobe-Ausgang, RS485-Ausgang
- Schutzart IP67 Gehäuse
- M12-Steckverbinder für Ethernet und Power/IO
- Separater M12-Beleuchtungsstecker zum Betrieb externer Leuchten
- Type 1/1.8" 6 mm F/1.4–16 Datenblatt
- Type 2/3" 8.5 mm F/1.3–16 Datenblatt
- Type 2/3" 12 mm F/1.8–16 Datenblatt
- Type 2/3" 16 mm F/1.6–16 Datenblatt
- Type 1.2” 16 mm F/2.4–16, mit Madenschrauben User Guide
- Type 1.2” 25 mm F/2.4–16, mit Madenschrauben User Guide
- Type 1.2” 35 mm F/2.4–16, mit Madenschrauben User Guide
- Type 1.2” 50 mm F/2.4–16, mit Madenschrauben User Guide
Ethernet Kabel, M12 X-kodiert gerade an RJ45 gerade, hoch flexibel, 5 m / 10 m / 20 m Datenblatt
- M12 A-kodiert 12-Pin an offene Enden mit integrierten Stromleitungen, 3 m Datenblatt
- M12 A-kodiert 12-Pin an offene Enden mit integrierten Stromleitungen, 5 m Datenblatt
- M12 A-kodiert 12-Pin an offene Enden mit integrierten Stromleitungen, 8 m Datenblatt
- Mini Ring Light, weißes Licht, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt
- Mini Ring Light mit Befestigungsscheibe, weißes Licht, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt
- Mini Ring Light, 470 nm, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt
- Mini Ring Light, 530 nm, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt
- Mini Ring Light, 625 nm, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt
Für externe Beleuchtung mit hoher Stromaufnhme:
- M12 A-kodiert 5-Pin an M12 A-kodiert 5-Pin und offene Enden, Y-Kable, 1 m Data sheet
- M12 A-kodiert 5-Pin an M12 A-kodiert 5-Pin und offene Enden, Y-Kable, 3 m Data sheet
- M12 A-kodiert 5-Pin an M12 A-kodiert 5-Pin und offene Enden, Y-Kable, 5 m Data sheet