Kameraselektor

Alecs

Allied Vision Embedded Camera Solution

Alecs kombiniert Rechenleistung und einfache Integration mit Designflexibilität. Schöpfen Sie das volle Potenzial von Machine Learning- und Deep-Learning-Anwendungen aus.

Mehr als Komponenten

Alecs - Allied Visions Open Smart Kamera

Mit Alecs geht Allied Vision über die bloße Lieferung von Komponenten hinaus und bietet integrierte Lösungsplattformen an. Dieses leistungsstarke System ist ideal für Entwickler und Organisationen mit Expertenwissen in eingebetteter Hardware, Linux-Systemen und Programmierung - es ermöglicht Ihnen, genau die Kameralösung zu erstellen, die Ihre Anwendung erfordert.

 

Open vs. Closed Kamera: Unterschiede verstehen

Bei Allied Vision unterscheiden wir zwischen zwei Arten von intelligenten Kameras. Im Gegensatz zu herkömmlichen "geschlossenen" intelligenten Kameras, die mit vorinstallierter Software für spezifische Anwendungen ausgestattet sind, repräsentiert Alecs den Einstieg von Allied Vision in den Markt für offene intelligente Kameras - eine leistungsstarke Hardware-Plattform mit einem umfassenden Board-Support-Package (BSP), das Sie mit Ihrer eigenen Software anpassen können.

 

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Machine Vision Anwendungen mit der Flexibilität und Leistung, die eine offene intelligente Kamera bietet.

 

 

Closed Smart Cameras: Was die meisten Menschen als traditionelle intelligente Kameras betrachten, sind komplette, feste Lösungen mit begrenzten Anpassungsmöglichkeiten.

Open Smart Camera: Alecs bietet die hochentwickelte Hardware und eine Linux-basierte Grundlage, die Ihnen die vollständige Freiheit gibt, Ihre eigenen Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen. Sobald Sie Ihre spezialisierte Software hinzufügen, verwandeln Sie Alecs in eine maßgeschneiderte "Geschlossene intelligente Kamera".

Zuverlässigkeit für die Zukunft

Alecs - Die All-in-One-Lösung für die industrielle Bildverarbeitung

Alecs kombiniert die funktionsreiche Alvium-Kameraplattform mit dem leistungsstarken NVIDIA® Orin NX™ System-on-Module (SoM) in einem robusten IP67-Gehäuse. Mit der Alvium-Kamera als Herzstück bietet Alecs eine breite Palette an integrierten Sensoren und einen umfassenden Funktionsumfang für die Bildverarbeitung. Für den Launch bieten wir eine Auflösung von 5 oder 12 MP und Mono- oder Farbchroma an. Kompatibel mit den Open eVision Bildanalysebibliotheken von Euresys bietet es alles, um Ihre Bilddaten direkt auf Alecs zu verarbeiten. Das System ist so konzipiert, dass es genügend Rechenleistung bietet, um anspruchsvolle Software und KI-Algorithmen problemlos zu entwickeln und einzusetzen.

Benefits

 

 

Alecs, die Embedded-Kameralösung von Allied Vision, wurde entwickelt, um genügend Rechenleistung bereitzustellen, um anspruchsvolle Software und KI-Algorithmen mit Leichtigkeit zu entwickeln. Ob für die Objekterkennung, -verfolgung, -klassifizierung oder andere komplexe Computer-Vision-Aufgaben, schöpfen Sie das volle Potenzial von Anwendungen für maschinelles Lernen und Deep Learning aus.

 

  • Schnelles Time-to-Market: Beschleunigte Design-In-Prozesse

  • Zuverlässigkeit: Basierend auf Allied Visions zukunftssicherer Kameraplattform Alvium und dem führenden NVIDIA Orin SoM

  • Industrietaugliche Hardware: Robustes und industrielles Gehäuse mit Schutzart IP67

  • Flexibilität in der Anwendungsentwicklung:
    • Integrierte Bildverarbeitungs- und Optimierungsfunktionen für hohe Bildqualität
    • Board Support Package basierend auf Vimba X und integriertem Recovery-Modus, um immer einen sicheren Zustand der Kamera zu gewährleisten.
    • Kompatibilität mit Open eVision Bildanalysebibliotheken von Euresys

 

Features

  • Hochauflösende (5 und 12 MP) Schwarzweiß- und Farbbildgebung
  • NVIDIA Jetson Orin NX Prozessor
  • Kontrollleuchten links und rechts (mehrfarbig)
  • 2 Opto-Eingang, 2 Opto-Ausgang, 1 Strobe-Ausgang, RS485-Ausgang
  • Schutzart IP67 Gehäuse
  • M12-Steckverbinder für Ethernet und Power/IO 
  • Separater M12-Beleuchtungsstecker zum Betrieb externer Leuchten

Modelle im Überblick

Gehäuse ohne Objektivtubus                             Gehäuse mit Objektivtubus (IP67)

 

Mit der Alvium-Kamera als Herzstück bietet Alecs eine breite Palette an integrierten Sensoren und einen umfassenden Funktionsumfang für die Bildverarbeitung. Für den Launch bieten wir eine Auflösung von 5 oder 12 MP und Mono- oder Farbchroma an.

 

Kameramodell

Sensor

Auflösung

Sensorformat

Max. Bilderate

Alecs LXB-G1-510m/cSony IMX548 CMOS5 MP
2464 × 2064 
Type 1/1.881 fps
Alecs LXB-G1-1242m/cSony IMX545 CMOS12 MP
4128 × 3008 
Type 1/1.840 fps
Wir bieten verschiedene Zubehörteile in Industriequalität für Alecs Kameras an, die am besten zu Ihrer Anwendung passen. 

Für jede Anwendung das passende Zubehör

  • Type 1.2” 16 mm F/2.4–16, mit Madenschrauben User Guide
  • Type 1.2” 25 mm F/2.4–16, mit Madenschrauben User Guide
  • Type 1.2” 35 mm F/2.4–16, mit Madenschrauben User Guide
  • Type 1.2” 50 mm F/2.4–16, mit Madenschrauben User Guide

Ethernet Kabel, M12 X-kodiert gerade an RJ45 gerade, hoch flexibel, 5 m / 10 m / 20 m Datenblatt

M12 A-kodiert 12-Pin an offene Enden mit integrierten Stromleitungen, 3 m / 5 m / 8 m Datenblatt

  • Mini Ring Light, weißes Licht, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt
  • Mini Ring Light mit Befestigungsscheibe, weißes Licht, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt
  • Mini Ring Light, 470 nm, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt
  • Mini Ring Light, 530 nm, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt
  • Mini Ring Light, 625 nm, M12 A-kodierter 5-Pin Konnektor, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Datenblatt

For externe Beleuchtung mit hoher Stromaufnhme:
M12 A-kodiert 5-Pin an M12 A-kodiert 5-Pin und offene Enden, Y-Kable, 1 m / 3 m / 5 m Data sheet

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie mehr über Alecs, die Embedded-Kameralösung von Allied Vision, erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Experten.









*Pflichtfeld

Mit dem Absenden verarbeiten wir Ihre Daten gemäß der Datenschutzerklärung.