Entdecken Sie die GigE-Kameraserien, die auf der ALVIUM®-Technologie, dem ASIC-Chip von Allied Vision, basieren. Die Alvium G1 und Alvium G5 kombinieren die Vorteile des etablierten GigE Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium Plattform.
Nutzen Sie die Möglichkeit, zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen der Schnittstelle zu wählen, und erleben Sie nie dagewesene Möglichkeiten für Ihre Anwendung. Mehr als 25 Sensoren sind verfügbar, darunter die neuesten Global Shutter- und Rolling Shutter-Sensoren von Sony oder On Semi. Die Modelle decken einen breiten Spektralbereich ab, darunter UV, Sichtbares Spektrum, NIR und SWIR. Mit überlegener Bildqualität durch FPNC, DPC, Active Sensor Alignment und Hardware nach Industriestandards stellen sowohl Alvium G1 als auch Alvium G5-Kameras eine gute Wahl für Ihre Anwendungen dar.
Die Alvium G1-Kameras bieten ein umfangreiches Feature-Set sowie eine breite Auswahl der beliebtesten Machine Vision Sensoren in einem zukunftssicherem Gehäuseformat. Durch die Nutzung unseres eigenen Alvium Chips sowie der neusten Hardware nach Industriestandard kann die Alvium G1 in jede GigE Vision Anwendung integriert werden und dabei Langzeitverfügbarkeit und Zuverlässigkeit sicherstellen.
- Mountoptionen: C-Mount / CS-Mount / S-Mount (M12)
- Kamerasteuerungsoptionen: Vimba SDK oder GenICam-kompatible Dritt-Software
- Betriebstemperatur: -20°C to +55°C
- One-cable solution: Power over Ethernet (PoE) & Trigger over Ethernet (ToE)
- Gehäusemaß (L × W × H): 41mm × 29mm × 29mm (Geschlossenes Gehäuse)
- Verlässlichkeit: Etablierter GigE-Vision-Standard mit IEEE 1588 Precision Time Protocol
Die Alvium G5-Kameraserie verbindet die Vorteile des 5GigE Vision-Schnittstelle mit der Flexibilität der Alvium-Plattform. Dabei bietet sie alle bekannten Vorteile des GigE Vision-Standards und stellt mehr Bandbreite für die Anwendungen zur Verfügung, bei denen Auflösung und Geschwindigkeit von zentraler Bedeutung sind. Die Alvium G5-Kameraserie ermöglicht ein einfaches Upgrade von bestehenden Systemen (USB3 Vision oder GigE Vision) und bietet Rückwärtskompatibilität mit GigE-Lösungen. All diese Vorteile kommen im bewährten Sugar Cube-Formfaktor und stellen dadurch eine einfache Möglichkeit dar, ihre Anwendung auf die nächste Stufe zu bringen
- Mountoptionen: C-Mount / CS-Mount / S-Mount (M12)
- Kamerasteuerungsoptionen: Vimba SDK oderr GenICam-kompatible Dritt-Software
- Betriebstemperatur: -20°C to +60°C
- Strombedarf: Power over Ethernet (PoE) or external power 12-24 VDC
- Gehäusemaße (L × W × H): 60mm × 29mm × 29mm (Geschlossenes Gehäuse)
- Erweiterte Funktionalitäten: PTP (IEEE 1588 Precision Time Protocol) und Scheduled Actions Commands