Die kleinste Ultraviolett-Bildgebungsgerät für den industriellen Einsatz auf dem Markt!
Die vier Alvium UV-Modelle sind mit dem innovativen 8,1 MP Sony Pregius IMX487 CMOS-Sensor ausgestattet, der speziell für den Wellenbereich zwischen 200 nm und 400 nm entwickelt wurde. Damit eignen sie sich für viele industrielle und wissenschaftliche Bildverarbeitungsanwendungen im nahen und mittleren UV-Bereich, die qualitativ hochwertige UV-Bilder mit geringem Rauschen bei hoher Auflösung und Bildrate erfordern. Ähnlich wie im kurzwelligen Infrarotbereich (SWIR) können Sie mit UV-Licht spezielle spektrale Merkmale aufdecken, aber auch kleinste Defekte und verborgene Fehler sichtbar machen, die für das menschliche Auge nicht erkennbar sind. Die Alvium UV-Modelle sind mit USB-, CSI-2- (inkl. FPD-Link3 und GSML2 range extender) und 5-GigE-Schnittstelle erhältlich. Im Laufe des Jahres wird es zudem eine GigE-Version der Kamera geben.
Alle Informationen im Überblick:
Anwendungsgebiete
Halbleiter-Inspektion
Die Halbleiterherstellung erfordert genaue Inspektionen, um winzige Verunreinigungen und Musterdefekte in den Produktionsprozessen von Wafern und Fotomasken zu erkennen. Ultraviolettes (UV) Licht mit seiner kurzen Wellenlänge ist sehr empfindlich für Oberflächenunregelmäßigkeiten. Die Alvium UV-Kameras machen sich diese Eigenschaft zunutze, um Defekte in mikroskopisch kleinen Objekten zu erkennen. Sie zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Empfindlichkeit und ihr geringes Rauschen aus und ermöglichen so hochpräzise Inspektionen.
Sortierung von Kunststoffen
Im Gegensatz zu Kameras mit sichtbarem Licht können Alvium UV-Kameras Materialien wie Kunststoffe oder Glas unterscheiden, die unter normalem Licht transparent sind, indem sie sich die unterschiedlichen UV-Durchlässigkeitsgrade der verschiedenen Materialien zunutze machen. Dies macht Alvium UV-Kameras zu einem wertvollen Werkzeug in Recyclinganlagen.
Koronaentladung
Im Zuge der Alterung der Stromversorgungsinfrastruktur kann der Abbau von Stromleitungen zu elektrischen Entladungen führen, die von der Freisetzung ultravioletter Strahlung begleitet werden. Entladungen werden normalerweise im ultravioletten (UV) Wellenlängenbereich sichtbar. Sie können zu Leistungsverlusten, Hochfrequenzstörungen und sogar zu Schäden an den Stromleitungsgeräten selbst führen. Die mit speziellen Filtern ausgestatteten Alvium-UV-Kameras können solche Korona-Entladungen sichtbar machen und so eine frühzeitige Erkennung von schadhaften Komponenten im Stromnetz erleichtern. Eine rechtzeitige Wartung und Reparatur auf der Grundlage von UV-Bildern kann dazu beitragen, Ausfallzeiten zu reduzieren und kostspielige Geräteausfälle zu verhindern.
![[Translate to German:] Semiconductor](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/d/b/csm_Application_PCB_2022_ea9d1da7db.jpg)
![[Translate to German:] Industrial Plastic Sorting](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/b/1/csm_app-industrial-plastic_sorting_ad7583c912.jpg)
![[Translate to German:] Drone inspection](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/a/7/csm_iStock-1198258930_6a82832e5d.jpg)