Bildverarbeitungssysteme kommen in der Automobilindustrie bei diversen Anwendungen in der Qualitätskontrolle und Prozesskontrolle zum Einsatz. In einer sensiblen Branche wie der Automobilindustrie, müssen bei den Autoherstellern, deren Lieferanten sowie bei Autowerkstätten Qualität und Präzision gesichert sein, um Fahrzeuge sicherer und zuverlässiger machen zu können. Industriekameras werden in die Fertigungslinie integriert und inspizieren und messen zahlreiche kritische Bauteile. Aufgrund der hohen Automatisierung der Fertigungsprozesse sind auf Kameraebene sehr zuverlässige Hardware und Funktionen erforderlich.
Allied Vision bietet mit seinen Kameras wichtige Funktionen und die richtigen Lösungen für diese Aufgaben. Zuverlässige und moderne Kameratechnologie unterstützt eine Reihe von Anwendungen, darunter O-Ring-Inspektion, Robotersteuerung, Stift-Inspektion, Klebeband-Inspektion und einfache logistische Anwendungen.
Neben dem Trend in der Robotik (Bestückung, Materialumschlag) zeigen sich in der Branche aufgrund des Aufkommens der E-Mobilität und dem Bedarf an zuverlässiger Hochleistungs-Batterietechnik weitere starke technologische Dynamiken.
Bei der Auswahl einer Kamera sind die folgenden Aspekte relevant:
- Hohe Bildqualität zur präzisen Ermittlung von Abmessungen
- Hohe Geschwindigkeit für eine schnelle und einfache Industrie 4.0-Kommunikation mit Drittanbieter-Geräten wie Robotern, PLCs, HMIs und Remote-Speichern
- Robustes und kompaktes Design zur Roboterführung bei Montage- oder Schweißarbeiten
- Einfache Verifizierung der Ausrichtung
- Kompatibilität mit Drittanbieter-Softwarebibliotheken zur Unterstützung einer Zählung von Halterungen, Schweißnähten, Zähnen oder Schlitzen
- Schnelles Ablesen von Barcodes mit der neuesten Sony IMX-Sensortechnologie
- Präzise Inspektion von Oberflächen mit genauer Ausrichtung der Sensorposition auf x-, y- und z-Achse
- Schnelle und zuverlässige GigE- und 5GigE-Schnittstellen garantieren hohe Geschwindigkeit und ausgezeichnete Zuverlässigkeit in einem kompakten, einfach adressierbarem und vielseitigem Design
Alvium-Kameras können aufgrund eines breiten Spektrums an Kameramodellen alle Anforderungen erfüllen. Alle Alvium-Kameras von Allied Vision basieren auf derselben Plattform. Die Alvium-Kameras bieten ein breites Spektrum an Auflösungen und Geschwindigkeiten – höchst wichtig für 2D- ebenso wie 3D-Ausrüstung. So ist bei der Entwicklung von Vision-Systemen maximale Flexibilität garantiert, und Änderungen und Upgrades beim Prototyping lassen sich leicht vornehmen.
Alvium-Kameras sind mit sechs verschiedenen Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. In Kombination mit der umfangreichen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren, diversen Optionen für Objektivfassungen und Gehäuse und einer breiten Auswahl an Spektrum-Empfindlichkeiten bietet die Alvium-Plattform mit über 200 Kameras maximale Flexibilität.
Unsere erfahrenen technischen Experten stehen bereit, um Ihre kundenspezifische OEM-Kameralösung umzusetzen.
Zurück zu Industrielle Inspektion & Automation