Die Anforderungen an Systeme zur Herstellung, Verarbeitung und Inspektion von Halbleitern und Elektronikbauteilen steigen im Zuge des technologischen Fortschritts weiter an. Für immer kleinere Strukturen und immer höhere Anforderungen an Menge und Qualität sind immer höhere Auflösungen, schnellere Bildraten und weitere Funktionen erforderlich.
Bei diesen anspruchsvollen Anwendungen wird an mehreren Punkten der Fertigung eine maschinelle Inspektion vorgenommen, von der Teileauswahl und -Montage bis hin zur abschließenden Verifizierung und Nachverfolgung einzelner Bauteile. Viele dieser Produktionsschritte, Prozesskontrollen und Qualitätsprüfungen werden von Machine Vision unterstützt.
Bei der Auswahl einer Kamera könnten die folgenden Aspekte relevant sein:
- Hochauflösende Bildgebung zur Erkennung kleinster Defekte oder zur präzisen Inspektion sehr kleiner Bauteile, wie beispielsweise für die Inspektion von Platinen oder Bildschirmen erforderlich– Wafer-Inspektionen von Oberflächen auf Risse, Kratzer, Dellen und Verfärbungen
- Breite Plattform mit umfangreichem Sensorportfolio
- Präzise, aktive Sensorausrichtung zur Messung von Größe, Form und Position gestanzter Bauteile
- Breites Spektrum an Auflösungen zur Überprüfung der Platzierung und Ausrichtung integrierter Schaltkreise und Keys bei elektronischen Baugruppen
- Einfache Verarbeitung von Produktkennzeichnungen wie Matrixcodes und Chargencodes über ethernetbasierte Protokolle (1GigE/5GigE)
- Hohe Auflösung für die Prüfung von Anzeigefehlern (Mura)
- Kameras für nicht-sichtbare Wellenlängen (z. B. Kurzwellen-Infrarot oder UV) für schwierige Inspektionsaufgaben
Alvium-Kameras basieren auf einer einheitlichen Plattform und sind für unterschiedliche Anforderungen mit sechs verschiedenen Schnittstellen erhältlich. IIn Kombination mit einer umfangreichen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren für den sichtbaren, NIR, SWIR oder UV Spektralbereich sowie diversen Optionen für Objektivfassungen und Gehäuse, bietet die Alvium-Plattform mit über 200 Kameras maximale Flexibilität und Skalierbarkeit.
Alle erforderlichen Aspekte der Plattform können kundenspezifisch gestaltet werden. Ob für kleine oder größere Änderungen: Alvium ist die richtige Wahl. Unsere erfahrenen technischen Experten stehen bereit, um Ihre kundenspezifische OEM-Kameralösung umzusetzen.
Alvium Kameras sind sofort lieferbar!
Zurück zu Industrielle Inspektion & Automation