In der Pharma- und Gesundheitsindustrie geht es in erster Linie um die Einhaltung der hohen Produktqualität und strenger Vorschriften, wie z. B. die Serialisierung. Kamerasysteme können dazu beitragen, diese Anforderungen zu erfüllen, indem sie das Produkt und seine Verpackung prüfen, aber auch die Verfolgung und Rückverfolgung für den Versand übernehmen.
Zu den Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung gehören die Inspektion von Tabletten, das Zählen von Produkten und die Kontrolle von Blistern, Fläschchen, Ampullen und klinischen Verbrauchsmaterialien.
Eine der wichtigsten Anwendungen in der pharmazeutischen Verpackungsindustrie ist auch die Etikettenkontrolle. Dies kann die Prüfung des Vorhandenseins und Fehlens von Zeichen, der Druckqualität, des Verfallsdatums oder von Strichcodes zum Lesen der Produktinformationen umfassen. Um diese Aufgaben effizient und störungsfrei zu erfüllen, hilft das typische Bildverarbeitungssystem-Tool Optical Character Recognition (OCR) den Herstellern, die Leistung ihrer Inspektionslinien zu verbessern.
Kameras spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines hohen Maßes an Produktsicherheit, Qualität und Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette. Selbst kleine Fehler können kostenintensive Ausfallzeiten oder massive Produktrückrufe oder Verluste verursachen.
Die Kameras von Allied Vision unterstützen diese Anforderungen mit einem breiten Spektrum an zuverlässigen Technologien und Funktionen. Bei der Auswahl einer Kamera können die folgenden Aspekte von Bedeutung sein:
Benutzerfreundliche Schnittstelle wie GigE und ein spezielles SDK wie Vimba für eine einfache Installation
Hohe Bildraten inkl. (Multi)-ROI-Steuerung für einen hohen Durchsatz in der Inspektionslinie
Erweiterte Trigger-Optionen inkl. Sequencer zur präzisen Synchronisierung von Prozessen
Hoher Bildkontrast für eine genaue Inspektion des Produkts durch die Firmware-Features zur Edge-Erkennung
Mehrkamera-Lösung für eine zuverlässige Inspektion aus mehreren Blickwinkeln
SWIR-Technologie für den Blick durch nicht-transparente Verpackungen oder Materialien
Unsere Alvium-Kameraserie erfüllen alle Anforderungen für eine schnelle und zuverlässige Inspektionsaufgabe in Ihrer Anlage.
Mit der großen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren, verschiedenen Objektivanschlüssen und Gehäuseoptionen sowie einem breiten Spektrum an spektralen Empfindlichkeiten bietet die Alvium-Plattform mehr als 200 Kameras zur Auswahl.
Unsere erfahrenen technischen Experten freuen sich darauf, Sie bei der Erstellung Ihrer individuellen OEM-Kameralösung zu unterstützen.