In Landwirtschaft und Smart Farming kommen Vision-Anwendungen in Erntesensoren, Wetterstationen und Vieh-Trackern bis hin zu landwirtschaftlichen Maschinen und UAVs zum Einsatz.
Die Landwirtschaft spielt eine immens wichtige Rolle bei der nachhaltigen Lebensmittelproduktion, um den wachsenden Lebensmittelbedarf zu decken. In den letzten Jahrzehnten sind KI- und IoT-Technologien in der Industrie immer wichtiger geworden, ob bei autonomer Fertigung, automatisiertem Supply Chain Management, prädiktiver Wartung oder intelligenten Stromnetzen.
Viele Tätigkeiten in der Landwirtschaft sind jedoch weiterhin stark von menschlicher Arbeit abhängig. Dies liegt zum einen an den Tätigkeiten selbst: Sie sind unscharf definiert, unstrukturiert und anfällig gegenüber Schwankungen der Umgebungsbedingungen (z. B. Lichtverhältnisse, Landschaft, Atmosphäre).
Zum anderen trägt die biologische Beschaffenheit der Nutzpflanzen (Früchte, Stiele, Blätter und/oder Sprösslinge verändern im Laufe ihres Wachstum kontinuierlich ihre Form und/oder Farbe) das ihrige dazu bei.
Mit KI und IoT lassen sich diverse Herausforderungen in der Landwirtschaft lösen und die Ressourcennutzung (z. B. Wasser, Pestizide, Düngemittel, Saat, Energie) optimieren, das Produktionsmanagement und die Produktivität verbessern und die Abhängigkeit von Arbeitskräften verringern. KI- und IoT-gestützte Anwendungen kommen in wachsendem Umfang in landwirtschaftlichen Anwendungen zum Einsatz, so bei der Überwachung des Pflanzenwachstums, Kontrolle der Unkrautbekämpfung, Erkennung von Schädlingen und Krankheiten ebenso wie beim Pflanzen, der Ertragsprognose, bei gezieltem Sprühen und Bestäuben, intelligenter Bewässerung und dem Nährstoffmanagment, der Feldanalyse und der Pflanzen-Phänotypisierung.
Kameras und Roboter für landwirtschaftliche Anwendungen müssen für niedriges Platzangebot und raue Umgebungen geeignet sein. Damit gehen oft die folgenden Anforderungen einher:
- Kompakte Größe und niedriges Gewicht für Fahrzeugmontage
- Energieeffizienz und niedriger Stromverbrauch
- Robuste, stoß- und vibrationsbeständige, wasserdichte Gehäuseoptionen
- Breiteres Betriebstemperaturspektrum von -20 bis +65 °C
Eine schnelle Bildübertragung bei fahrenden Fahrzeugen erfordert oft:
- Niedrige Latenz bei Objekten, z. B. Pflanzen zum zielgerichteten Sprühen bei der Unkrautbekämpfung
- Niedriger Systemaufwand für eine schlanke Systemstruktur
- Bewährte lange Kabellösungen zur Verbindung mehrerer Kameras mit einem Host, z. B. bei Sprühauslegern
Alvium-Kameras können aufgrund eines breiten Spektrums an Kameramodellen alle Anforderungen erfüllen. Alle Alvium-Kameras von Allied Vision teilen sich dieselbe Plattform. Sie basieren auf der ALVIUM®-Technologie, einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung mit einzigartigen Funktionen, entwickelt auf Grundlage von 30 Jahren Erfahrung im Bereich Machine Vision. So ist bei der Entwicklung von Vision-Systemen maximale Flexibilität garantiert, und Änderungen und Upgrades beim Prototyping sowie ein Upgrading oder Downgrading Ihres Systems lassen sich leicht vornehmen.
Alvium-Kameras sind mit sechs verschiedenen Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. In Kombination mit der umfangreichen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren, diversen Optionen für Objektivfassungen und Gehäuse und einer breiten Auswahl an Spektrum-Empfindlichkeiten bietet die Alvium-Plattform mit über 200 Kameras maximale Flexibilität.