Kameraselektor

Ihre Kamera für Drohnen

Jede Dronen-Anwendung hat ihre individuellen Anforderungen. Wir unterstützen Sie dabei, die beste Kameralösung für Ihre Anwendung zu finden.

 

In keiner anderen Branche spielen die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Bildverarbeitungssystemen eine zentralere Rolle als in der sensiblen Landschaft der Drohnentechnologie. Die Einsatzfähigkeit und der Missionserfolg hängen in hohem Maße von der Qualität und Stabilität der eingesetzten Technologien ab.

 

 

Kameras für Fahrzeuge wie unbemannte Bodenfahrzeuge (UGVs), autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) unterliegen Platzbeschränkungen und rauen Rahmenbedingungen. Sie müssen nicht nur klein, leicht und energieeffizient sein, sondern auch unter herausfordernder Umgebung zuverlässig funktionieren.

 

 

Spezifische Anforderungen an Kameras

Die besonderen Einschränkungen von Drohnenplattformen stellen große Herausforderungen für Bildverarbeitungssysteme dar. Jede Anwendung hat spezifische Anforderungen und verlangt unterschiedliche technische Lösungen.

  • Geringe Größe und geringes Gewicht sind unerlässlich, um die Gesamtnutzlast zu minimieren und einen effizienten Drohnenbetrieb zu gewährleisten.

  • Ein geringer Stromverbrauch ist entscheidend, um die Flugzeiten zu verlängern und den Bedarf an häufigem Aufladen oder Batteriewechsel zu reduzieren.

  • Robuste Hardware ist auch notwendig, um den rauen Umgebungsbedingungen und physikalischen Belastungen standzuhalten, die mit Drohnenflügen verbunden sind.

  • Kurze Latenzzeiten und hohe Bandbreiten für die Echtzeit-Videoverarbeitung und -übertragung sind von entscheidender Bedeutung, damit Drohnen schnell auf sich ändernde Situationen reagieren und hochwertige Video-Feeds für die Fernüberwachung und -analyse übertragen können.

  • Viele Systeme erfordern einen größeren Abstand zwischen Prozessor und Kamera.

Fortschrittliche Kameratechnologie für Drohnen

Alvium CSI2-Kameras für Lösungen mit langen Kabel

Alvium GM2mit GMSL2- und Alvium FP3-Kameras mit FPD-Link III-Schnittstelle wurden entwickelt, um die Beschränkungen von Standard-CSI-2-Kameras zu umgehen. Mit einer großen Auswahl von über 30 hochwertigen CMOS Global- und Rolling-Shutter-Sensoren bietet Allied Vision die größte Auswahl an GMSL2 und FPD-Link III Kameras auf dem Markt. Die CSI-2-basierten Kameras mit geschlossenem Gehäuse verfügen über einen integrierten Serializer, 2 GPIOs (General Purpose Input/Output) an der Kamera und zwei robuste Schnittstellenanschlüsse zur Auswahl (Coax or STP).

Finden Sie die richtige Kamera für Ihre Anwendung

Durch die Fokussierung auf das, was für den Kunden zählt, findet Allied Vision Lösungen für jede Anwendung - eine Praxis, die Allied Vision zu einem der weltweit führenden Kamerahersteller auf dem Machine Vision Markt gemacht hat.

Unsere experten fragen

Unsere Ingenieure entwickeln Digitalkameras mit einer großen Bandbreite an Auflösungen, Bildraten, Bandbreiten, Schnittstellen, spektralen Empfindlichkeiten, Sensortechnologien und technischen Plattformen..

Zur Kameraauswahl

Zurück zu  LogistiK & Robotik