Bei der Lagerautomatisierung geht es darum, Bestände mit nur minimalem menschlichen Eingriff in das Lager, aus dem Lager und innerhalb des Lagers zu verlegen. Im Rahmen eines Automatisierungsprojekts kann ein Unternehmen arbeitsintensive Tätigkeiten wie eintönige körperliche Arbeiten und manuelle Dateneingaben und -analysen automatisieren.
Beispielsweise könnte ein Lagermitarbeiter sperrige Waren auf ein selbstfahrendes AGV laden. Der Roboter transportiert Bestände von einem Ende des Lagers in die Versandzone; Software zeichnet die Fahrt auf und gewährleistet, dass die Aufzeichnungen stimmen. Diese Roboter steigern die Effizienz, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision der Aufgabe.
Roboterarme kommen seit Langem in Industrieanwendungen zum Einsatz und führen dort eine Reihe von Tätigkeiten aus. Diese Technologie wird nun auch in der modernen Logistik verwendet. Roboterarme weisen mehrere Gelenke auf und sind mit diversen Endeffektoren bestückt, die Objekte heben, schieben, ziehen, drehen und anderweitig in die gewünschte Position bringen können.
Allied Vision hat sein Portfolio um zwei neue GigE-Kameras auf Basis der ALVIUM®-Technologie, dem ASIC-Chip von Allied Vision, erweitert. Die Alvium G1 und Alvium G5 kombinieren die Vorteile des etablierten GigE-Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Plattform.
Die Wahl zwischen zwei Schnittstellen-Leistungsstufen bietet Ihnen eine enorme Anwendungsflexibilität. Über 25 Sensoren sind verfügbar, darunter die neuesten Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony oder On Semi. Diese Modelle decken einen breiten Spektralbereich ab, darunter UV, sichtbares Licht, NIR und SWIR. Mit ausgezeichneter Bildqualität dank FPNC, DPC, aktiver Sensorausrichtung und Hardware nach Industrienorm bieten sowohl Alvium G1 als auch G5 Ihrer Anwendung zukunftssichere Zuverlässigkeit.
Zurück zu Logistik & Robotik