In der symbiotischen Beziehung zwischen Robotern und Kameras entsteht eine transformative Verbindung, die die Industrie verändert und die Möglichkeiten der Mensch-Maschine-Interaktion neu definiert. Im Mittelpunkt dieser Synergie steht die Verschmelzung von Robotik und fortschrittlichen Kameratechnologien, eine dynamische Partnerschaft, die eine Vielzahl von Möglichkeiten für verschiedenste Anwendungen eröffnet.
Kameras dienen als Augen von Robotern und verleihen ihnen die Fähigkeit, ihre Umgebung im Detail wahrzunehmen und zu interpretieren. Ob es nun um die Präzision von Fertigungsprozessen oder die Autonomie unbemannter Fahrzeuge geht, die Integration von Kameras verleiht Robotern neue Fähigkeiten, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Hochauflösende Kameras, die mit modernsten Sensoren und hoher Modularität ausgestattet sind, befähigen Roboter, ihre Umgebung zu verstehen, zu navigieren, Objekte zu manipulieren und nahtlos mit ihrer Umgebung zu interagieren.
Allied Visions modulare Kameraserien ermöglichen eine optimale Anpassung von Robotern an verschiedene Anwendungen und Umgebungen. Dieses umfassende Kameraportfolio unterstützt schnelle Prototyping- und Entwicklungszyklen und beschleunigt die Innovation von Robotersystemen. Die Mix-and-Match-Fähigkeiten bieten Entwicklern die Möglichkeit, Kamerakonfigurationen auf spezifische Aufgaben zuzuschneiden und so die Effizienz und Leistung zu maximieren.
Für Robotiksysteme sind verschiedene Kameratechnologien zur Verbesserung der Wahrnehmung, Navigation und Interaktion relevant. Die folgenden Anforderungen sind entscheidend für die Wahl des richtigen Bildverarbeitungssystems für die Robotikanwendungen:
Nahtlose Integration mit bestehenden Robotersystemen, Software und anderen Schnittstellen durch GigE Vision und ROS2-Unterstützung
- Priorisierung von Industriekameras mit kompaktem Design, die sich für die Platzierung auf engstem Raum oder auf kompakten Roboterplattformen eignen
Global-Shutter-Sensoren und das richtige Gleichgewicht zwischen hohen Bildraten für die Echtzeitverarbeitung und hohen Auflösungen, um Bewegungsunschärfen zu vermeiden und die erforderliche Detailgenauigkeit zu erreichen
Echtzeitverarbeitung und geringe Latenzzeit zur Vermeidung von Kollisionen mit Personen und Objekten
Hohe Auflösung zur Erfassung detaillierter Bilder für eine genaue Objekterkennung und -erfassung
Geringe Größe und Gewicht für einfache Integration und kompakte Bauweise
Hohe Energieeffizienz für eine lange Betriebsdauer
Robust gegenüber Temperaturschwankungen, stoß- und vibrationsfest, wasserdichtes Gehäuse verfügbar
Alvium-Kameras für Lösungen mit langen Kabeln
Alvium GM2mit GMSL2- und Alvium FP3-Kameras mit FPD-Link III-Schnittstelle wurden entwickelt, um die Beschränkungen von Standard-CSI-2-Kameras zu umgehen. Mit einer großen Auswahl von über 30 hochwertigen CMOS Global- und Rolling-Shutter-Sensoren bietet Allied Vision die größte Auswahl an GMSL2 und FPD-Link III Kameras auf dem Markt. Die CSI-2-basierten Kameras mit geschlossenem Gehäuse verfügen über einen integrierten Serializer, 2 GPIOs (General Purpose Input/Output) an der Kamera und zwei robuste Schnittstellenanschlüsse zur Auswahl (Coax or STP).
Alvium-Kameras mit GigE und 5GigE-Interface
Allied Vision hat zwei GigE-Kameras auf Basis der ALVIUM®-Technologie, dem ASIC-Chip von Allied Vision, entwickelt. Die kleinste sugarcube GigE-Kamera auf dem Markt, Alvium G1 und Alvium G5 kombinieren die Vorteile des bewährten GigE Vision-Standards mit ROS2-Unterstützung (bald verfügbar) der Flexibilität der Alvium-Plattform. Erleben Sie nie dagewesene Möglichkeiten für Ihre Anwendung, indem Sie zwischen zwei verschiedenen Levels der Schnittstellen-Performance wählen können. Es stehen mehr als 25 Sensoren zur Verfügung, darunter die neuesten Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony oder On Semi. Die Modelle decken einen breiten Spektralbereich ab, darunter UV, Sichtbares Spektrum, NIR und SWIR.
Zurück zu Logistik & Robotik



![Header Robotic applications [Translate to German:]](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/a/1/csm_Header-Robotics_4491f213e5.jpg)