Digitale Hardware ermöglicht den Entwurf und die Produktion von Zahnprothesen mit einem digitalen CAD/CAM-Arbeitsablauf, der den Abläufen in der industriellen Fertigung ähnelt. Der CAD/CAM-Arbeitsablauf spart Zeit, steigert die Präzision und wird für Zahnärzte, Kliniken, Zahntechniker und Patienten immer wichtiger.
Der Ausgangspunkt des CAD/CAM-Arbeitsablaufs ist der 3D-Scan. Scanner im Dentallabor erstellen auf Grundlage der vom Zahnarzt angefertigten Abdrücke ein 3D-Modell. Alternativ kann der Scan mit einem Intraoralscanner auch direkt vom Zahnarzt vorgenommen werden.
Das digitale 3D-Modell vom Gebiss kann kombiniert werden mit Bildern oder Scans von Gesicht/Kopf für perfekte und individuelle Ästhetik.
Bei der Auswahl einer Kamera für Dentalscans sind die folgenden Aspekte relevant:
- USB3-Schnittstelle zur Verbindung mit Computern in der Zahnarztpraxis oder im Labor
- Trigger-Funktion zur Synchronisierung mit Ihrer Streifenlicht-/Stroboskoplichtquelle oder für Multi-Kamera Anwendungen
- Große Auswahl an Sensoren auf einer Kameraplattform ermöglicht schnelle Integration für Multi-Kamera Anwendungen wie z.B. Face Imaging/ Scanning
- Zur Erstellung zuverlässiger Datenpunkte zu Details und Tiefe der Mundhöhle ist eine Präzision von 5 bis 15 µm erforderlich
- Für einen Intraoral-Scan sind mindestens 25 fps erforderlich, um Bewegungsartefakte während des Scans zu vermeiden
- Geringer Platzbedarf oder kundenspezifisches Platinendesign, um die Kamera in den Scanner zu integrieren
Kameras der Alvium-Serie verfügen über eine USB3-Schnittstelle und können mit zahlreichen unterschiedlichen Sensoren bestückt werden.
Präzision und Geschwindigkeit auf durchschnittlicher oder höherer Stufe für Ihre Dentalscans: Ist die Alvium-Kamera einmal integriert, lässt sich die Leistungsstufe Ihres Dentalscanners einfach umschalten oder steigern.
Allied Vision hat über 20 Jahre Erfahrung mit Medizintechnik-OEMs. Sie benötigen eine Alvium-Kamera in kompaktem Gehäuse, als Bare Board und mit kundenspezifischem Platinendesign? Gerne sprechen wir mit Ihnen über Ihr Projekt.
Zurück zu Medizintechnik & Biotechnologie