Videoaufzeichnungen im Sport ermöglichen es Trainern, Szenen unmittelbar wiederzugeben und zu prüfen, um mehr Fehler zu sehen, die korrekte Technik zu erläutern und Spielern durch Nachverfolgung von Bewegungen und Leistung besseres Feedback zu geben. Zudem kann ein Kamerasystem mit Torlinientechnologie Schiedsrichtern die Entscheidung, ob ein Ball die Linie überquert hat, enorm vereinfachen. Durch die Analyse dieser Daten lässt sich Sport transparenter, fairer und sicherer machen. Zudem kann er so für die Zuschauer, ob im Stadium oder zu Hause, ansprechender gestaltet werden.
Die größte Herausforderung bei der Aufnahme von Spielern und Objekten in schneller Bewegung ist es, die Bewegungsunschärfe in Bildern und Videos so weit wie möglich zu reduzieren. Zu den wichtigsten Anforderungen gehört die Fähigkeit zur Verarbeitung großer Datenmengen, hoher Auflösungen und großer Bandbreiten. Für Bildgebungsanwendungen im Bereich Sport und Unterhaltung sind oft lange Kabel erforderlich, da die Kameras in mehreren hundert Metern Entfernung zum Host-System installiert werden müssen. Die modernsten Systeme ermöglichen zudem KI-Echtzeitanalysen.
Bei der Auswahl einer Kamera sind die folgenden Aspekte relevant
- Schnelle und präzise Auslösung zur genauesten Detailerfassung
- Hohe Bildraten, hohe Auflösung und hohe Bildqualität zur Erfassung von Objekten in schneller Bewegung
- Zuverlässige Technologien und Schnittstellen für lange Kabelstrecken in Sportstadien oder Hallen
- Einfache Einrichtung von Multi-Kamera-Anwendungen
- GigE/Ethernet-basierte Schnittstellen zur Vereinfachung der Kameraintegration über ein einziges Kabel
- Global-Shutter-Sensoren zur Vermeidung von Bewegungsunschärfen
- Precision Time Protocol (PTP) zur Unterstützung von Sportanalyse
Kameras der Alvium-Serie weisen eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit diversen Kabellängen und eine breite Auswahl an Sensoren auf. Höchste Bildqualität, Präzision und Geschwindigkeit bei zugleich kompaktem Formfaktor sind garantiert. Nach Integration der Alvium-Kameras können Sie Leistungsstufen einfach wechseln oder mit einer Alvium G5-Kamera steigern.
Alvium GigE-Kameras unterstützen das IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) sowie Packet-Resend-Mechanismen und weisen im Einsatz eine sehr niedrige Ausfallrate auf. Die Bedienung kann über Action Commands oder die Trigger-over-Ethernet- (ToE-)Funktion erfolgen. Unsere Alvium-Kameras können über die Ethernet-Verbindung simultan ausgelöst werden, was besonders bei ereignisbasierten Anwendungen von Relevanz ist.
Auf Basis von Alvium kann zudem eine kundenspezifische Lösung entwickelt werden. Gerne sprechen wir mit Ihnen über Ihr Projekt!
Zurück zu Sport & Entertainment