Angesichts der weltweit über zwei Milliarden Kraftfahrzeuge werden ANPR-Lösungen (Automatic Number Plate Recognition, automatische Kennzeichenerkennung) zunehmend zu einem wesentlichen Element bei Konzepten für Verkehrssicherheit und öffentlichem Personennahverkehr überall auf der Welt. KI-gestützte Computer Vision ist ein effektiver ANPR-Ansatz und eignet sich gut dafür, an mehreren Endpunkten enorme Datenmengen zu erheben und kostengünstige Bildanalysen durchzuführen. Zugleich müssen ANPR-Systeme zusätzliche Herausforderungen wie extreme Klimabedingungen, unterschiedliche Sprachen, nicht standardisierte Kennzeichen und komplexe Lichtverhältnisse meistern.
Schätzungen aus Studien zufolge sterben jedes Jahr über 1,2 Millionen Menschen im Straßenverkehr und werden 20 bis 50 Millionen Menschen verletzt. Die Regelung und Überwachung der Fahrgeschwindigkeit stellt hier eine wirksame Maßnahme dar. Die statische oder mobile Geschwindigkeitskontrolle auf Polizeiwagen ist ein häufiger Verwendungszweck für Industriekameras
Bei der Auswahl einer Kamera sind die folgenden Aspekte relevant
- Kompakte Größe und niedriges Gewicht für Fahrzeugmontage
- Energieeffizienz und niedriger Stromverbrauch
- Farbkamera mit niedriger bis hoher Auflösung und hoher Bandbreite
- Niedrige Latenz, niedriger System-Overhead
- Bewährte lange Kabellösungen zur Verbindung mehrerer Kameras mit einem Host
- Robuste, stoß- und vibrationsbeständige, wasserdichte Gehäuseoptionen
- Breites Betriebstemperaturspektrum
Mit unseren Alvium-Kameramodulen mit USB 3.0- und CSI-2-Schnittstellen bieten wir zuverlässige, hochleistungsfähige Embedded-Vision-Kameras für ein breites Spektrum an Verkehrsüberwachungsaufgaben an, darunter LPR-Kameras, Geschwindigkeitsüberwachungskameras, Rotlichtkameras und mehr. Verkehrsüberwachungssysteme profitieren von der Sony IMX Sensortechnologie, die in schwierigen Verkehrsumfeldern und unter schwankenden Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität und hohe Gesamtleistung bietet.
Alvium-Kameras sind mit sechs verschiedenen Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. In Kombination mit der umfangreichen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren (z.B. Sony IMX304, Sony IMX267), diversen Optionen für Objektivfassungen und Gehäuse und einer breiten Auswahl an Spektralempfindlichkeiten bietet die Alvium-Plattform mit über 200 Kameras maximale Flexibilität.
Zurück zu Verkehr & Transportwesen


![Alvium 1800 C Series with MIPI CSI-2 Interface [Translate to German:] Alvium CSI-2 cameras](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/7/1/csm_Alvium_1500_C_Series_696b8aa8b3.jpg)
![Alvium 1800 U Series [Translate to German:] Alvium USB cameras](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/1/7/csm_Alvium_1800_U_Series_abe402ee1e.jpg)