Die Smart City ist ein Konzept, bei dem der strategische und laufende Prozess des Zusammenlebens in einer Stadt oder einer Region nachhaltig und effizient gestaltet werden soll. Städteplaner weltweit stehen vor Herausforderungen, die sich im Zuge der Globalisierung und des Bevölkerungswachstums ergeben haben. Der Bedarf an innovativen, effizienten und vernetzten Systemen zur Unterstützung von Mobilität, Energie, Umweltschutz oder Kommunikation wächst.
Intelligente Infrastruktur kann Wert schaffen, den Alltag in verschiedenster Weise vereinfachen und letztlich die Lebensqualität steigern. Eine Smart City lässt sich einfach als IoT – Internet of Things – mit intelligenten Dienstleistungen und Angeboten beschreiben. Diese Technologie kann die Beziehung zwischen Bürgern, Verwaltung und Unternehmen verbessern und wichtige Voraussetzungen für eine sorgsame Ressourcennutzung schaffen. Der Kommunikationsstandard 5G wird über die nächsten Jahre hinweg zudem neue Möglichkeiten schaffen, Menschen und Geräte zu vernetzen.
Es gibt ein breites Spektrum an Smart-City-Anwendungen; entsprechend breit ist auch der Umfang an Lösungen und Kameraanforderungen. Bei der Auswahl einer Kamera für die Bildgebung in Außenbereichen müssen einige Faktoren bedacht werden, darunter schnelle Veränderungen der Lichtverhältnisse, große Kontrastunterschiede, extreme Temperaturschwankungen und Umfelder, in denen Kameras Stoß- und Vibrationskräften ausgesetzt sind. Eine Überwachung von öffentlichen Orten, Parkhäusern, Bahnhöfen und Flughäfen wird immer wichtiger.
Intelligente Parklösungen sind eine weitere Innovation. Kameras im Parkhaus überwachen die Parkplätze und erkennen, welche Plätze belegt bzw. frei sind. Diese Daten können über digitale Beschilderungen angezeigt oder vom Benutzer über eine App eingesehen werden. So können Benutzer einfach den nächsten freien Parkplatz finden
Bei der Auswahl einer Kamera sind die folgenden Aspekte relevant
- Energieeffizienz und niedriger Stromverbrauch
- Sensoren für schwaches Umgebungslicht wie z. B. NIR
- Farbkamera mit niedriger bis hoher Auflösung
- Niedrige Latenz, niedriger System-Overhead
- Robustheit, Stoß- und Vibrationsbeständigkeit
- Gehäuseoptionen mit IP-Schutzart
- Breites Betriebstemperaturspektrum
Kameras der Alvium-Serie können aufgrund eines breiten Spektrums an Kameramodellen alle Anforderungen erfüllen. Alle Alvium-Kameras von Allied Vision teilen sich dieselbe Plattform. Sie basieren auf der ALVIUM®-Technologie, einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung mit einzigartigen Funktionen, entwickelt auf Grundlage von 30 Jahren Erfahrung im Bereich Machine Vision. So ist bei der Entwicklung von Vision-Systemen maximale Flexibilität garantiert, und Änderungen und Upgrades beim Prototyping sowie ein Upgrading oder Downgrading Ihres Systems lassen sich leicht vornehmen.
Alvium-Kameras sind mit sechs verschiedenen Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. In Kombination mit der umfangreichen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren, diversen Optionen für Objektivfassungen und Gehäuse und einer breiten Auswahl an Spektralempfindlichkeiten bietet die Alvium-Plattform mit über 200 Kameras maximale Flexibilität.
Zurück zu Verkehr & Transportwesen