Kameraselektor

Goldeye Pro 5GigE SWIR-Kamera

Erleben Sie exzellente Bildqualität.

Bestellen Sie jetzt eine Kamera zum Testen!

 

 

Entdecken Sie den Unterschied in der SWIR-Bildqualität

Goldeye Pro G5-530 & G5-320 VSWIR TEC1 Kameras

Die Goldeye Pro-Kameraserie setzt neue Maßstäbe in der SWIR-Bildgebung, indem sie die Durchsatzrate, Bildqualität und Leistung auf die nächste Stufe hebt.  Die Modelle Goldeye Pro G5-530 TEC 1 und Goldeye Pro G5-320 TEC 1 sind mit der TEC-Version der IMX992/993 SenSWIRTM-Sensoren von Sony ausgestattet, die von 400 nm bis 1.700 nm empfindlich sind.

Die Kameras bieten dank ihrer 5-GigE-Schnittstelle eine verbesserte Durchsatzrate und schnellere Bildübertragungsraten. Die thermo-elektrischen Kühlung (TEC) hält gleichzeitig eine effektive Sensor-Temperaturregelung aufrecht. Diese Kombination ermöglicht hochauflösende SWIR-Bildgebung mit außergewöhnlichen Details bei hohen Bildfrequenzen und bietet damit eine unübertroffene Bildgebungsleistung.

 

Nur wenige Exemplare verfügbar!

Bestellen Sie Ihr Testexemplar!

Überzeugen Sie sich selbst von der Bildqualität.

Testen Sie die Goldeye Pro Kamera in Ihrer Anwendung. Bestellen Sie jetzt Ihre Test-Kamera!









*Pflichtfeld

Mit dem Absenden verarbeiten wir Ihre Daten gemäß der Datenschutzerklärung.


Nutzen Sie Vorteile von SWIR-Kameras

  • Effiziente Sensorkühlung für reproduzierbare Ergebnisse, auch bei wechselnden Bedingungen
  • Höchstmögliche Auflösung von 5,32 MP für IMX992-Sensoren
  • Pixelgröße von 3,45 µm für detaillierte und genaue Bildgebung
  • Erweiterte Funktionen für optimierte Leistung
  • Unübertroffene Bildqualität

 

Goldeye G5-530 TEC1

Sensor: Sony IMX992 SenSWIR mit TEC (IMX992AABA)
Auflösung: 2592 × 2056
Bildrate: 115 fps
Pixelgröße: 3,45 μm
Opt. Format: Type 1/1.4
Kühlung: ΔT=30K (typisch)

Goldeye G5-320 TEC1

Sensor: Sony IMX993 SenSWIR mit TEC (IMX993AABA)
Auflösung: 2080 × 1544
Bildrate: 159 fps
Pixelgröße: 3,45 μm
Opt. Format: Type 1/1.8
Kühlung: ΔT=30K (typisch)

 

Erweiterte Funktionen für exzellente Bildqualität

  • Automatisierte oder manuell gesteuerte thermo-elektrische Kühlung (TEC1)
  • Unterdrückung von Dunkelstrom
  • Korrektur von Nicht-Uniformitäten mit automatischer Anpassung
  • Korrektur von defekten Pixeln
  • Hintergrundkorrektur
  • 12- und 10-Bit-Sensor-Lese-Modi für den größtmöglichen Dynamikbereich
  • Region-of-Interest-Steuerung zur Beschleunigung der Bildfrequenzen und Optimierung der Bandbreitennutzung
  • Look-up-Tabellen zur Kontrasterhöhung
  • Benutzersets zur Vereinfachung der Kameraeinrichtung
  • Digitale Binning und Verstärkungssteuerung zur Erhöhung der Empfindlichkeit

 

Die Goldeye Pro-Kameraserie wurde mit dem
VSD China Innovators Award in Bronze ausgezeichnet,
verliehen von Vision Systems Design China.