Kameraselektor

Golden Deal: Goldeye Pro G5-320 zum Sonderpreis

Nur noch für kurze Zeit!

JetzT Goldeye Kamera sichern 

 

SWIR-Bildgebung der nächsten Stufe!

 

Konstante Bildqualität

dank effizienter Sensorkühlung für reproduzierbare Bildgebungsergebnisse,
selbst unter wechselnden Bedingungen.

 

 

Mehr Details sehen

dank der höchstmöglichen Auflösung von 3,21 MP für IMX993-Sensoren

 

 

Feinste Defekte erkennen

dank eine Pixelgröße von 3.45 µm 

 

 

Produktivität und Effizienz steigern

dank erweiterter Funktionen für optimierte Leistung

 

 

Unvergleichliche Bildqualität

dank der Goldeye Pro G5-320

 

 

Beschleunigen Sie Ihre SWIR-Anendung

dank 159 fps und 510 MB/s Bandbreite

 

Technische Spezifikationen

  • Sensormodell:  Sony IMX993 SenSWIR mit TEC (IMX993AABA)
  • Auflösung:  2080 × 1544
  • Optisches Format:  Type 1/1.8
  • Pixelgröße:  3.45 μm
  • Sichtfeld:  7.17 x 5.32 mm
  • Bildrate: 159 fps
  • Bandbreite: 510 MB/s
  • Quanteneffizienz: 77% @1,200nm 
  • Kühlung:  ΔT=30K (typisch)

Mit einem Upgrade zur nächsten Leistungsstufe

Steigern Sie die Leistung Ihrer IMX990*-basierten Bildgebungslösung mit 2,5-mal mehr Pixeln und einer 2,1-mal kleineren Pixelgröße und profitieren Sie gleichzeitig von einem um ca. 10 % größeren Sichtfeld (1/1,8„ gegenüber 1/2“). Und das Beste daran? Sie können Ihre vorhandene Optik weiterverwenden.

Verpassen Sie nicht diese großartige Gelegenheit, Ihre Bildgebungslösung mit minimalem Aufwand und maximaler Wirkung zu verbessern.

*IMX990 – 1296 x 1040, 5 µm Pixelgröße

 

Nicht verpassen!

Seien Sie einer der Ersten, die diese außergewöhnliche Goldeye Pro SWIR-Kamera mit 5 GigE und Sonys IMX993 TEC-Sensor zu einem reduzierten Preis erhalten! Die Verfügbarkeit ist begrenzt, also warten Sie nicht – bestellen Sie jetzt und erleben Sie SWIR-Bildgebung der nächsten Stufe!

 









*Pflichtfeld

Mit dem Absenden verarbeiten wir Ihre Daten gemäß der Datenschutzerklärung.


 

Die Goldeye Pro-Kameraserie wurde mit dem
VSD China Innovators Award in Bronze ausgezeichnet,
verliehen von Vision Systems Design China.