Goldeye InGaAs Kameras mit Sony IMX990 und Sony IMX991 SenSWIR Sensoren
Unsere vier neuen Goldeye-Modelle G/CL-030 und G/CL-130 sind mit den innovativen Sony SenSWIR-Sensoren ausgestattet, die einen breiten Spektralbereich unterstützen und Aufnahmen im sichtbaren und SWIR-Spektrum ermöglichen.
Die neuen SWIR Kameras zeichnen sich durch ein robustes und kompaktes Design aus, das für industrielle Anwendungen optimiert ist. Die integrierte einstufige Sensorkühlung (TEC1) und mehrere eingebaute Bildkorrekturfunktionen tragen maßgeblich zur hervorragenden Bildqualität der Kamera bei. Darüber hinaus vereinfachen standardisierte Schnittstellen (GigE Vision inklusive PoE oder Camera Link) und umfangreiche I/O-Steuerungsmöglichkeiten die Anbindung an Ihre Softwarelösung und die Synchronisation mit anderen Systemkomponenten.
Highlights der Modelle
- Hohe Empfindlichkeit im sichtbaren & SWIR-Bereich
- Camera Link- oder GigE Vision-Schnittstelle
- Umfassende I/O-Steuerungsoptionen
- Automatisierte On-Board-Bildkorrektur
- Stabilisierte Sensorkühlung
- Robustes, lüfterloses Design
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich
Benötigen Sie weitere Spezifikationen? Laden Sie sich das Datenblatt Goldeye G-130 Tec1, Goldeye G-030 Tec1 oder den Flyer zu den Goldeye Kameramodellen herunter.
Goldeye G/CL-030 TEC1 Sensormodell: Sony IMX991 SenSWIR |
Goldeye G/CL-130 TEC1 Sensormodell: Sony IMX990 SenSWIR |
Unsere neuen Modelle Goldeye G/CL-030 und G/CL-130 sind mit den neuesten SenSWIR-Sensoren von Sony ausgestattet, die dank der innovativen InGaAs-Sensorarchitektur einen Quantensprung hinsichtlich Pixelgröße (nur 5 µm) und Bildhomogenität bieten und gleichzeitig die Bilderfassung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbereich (400 nm bis 1700 nm) mit hoher Quanteneffizienz ermöglichen.
Diese Eigenschaften in Kombination mit der temperaturstabilisierten Sensorik, die reproduzierbare Bildergebnisse gewährleistet, werden die zukünftigen Anwendungsfelder der Goldeye SWIR-Kameras im Hinblick auf die spektrale Analyse von Objekten und eine präzisere Erfassung von Details stark erweitern. Dazu gehören Anwendungen wie Halbleiterinspektion, spektrale Bildgebung oder Laserstrahl-Analyse.
Sehen Sie mehr Details mit unseren neuen Goldeye-Modellen. Viermal höhere Auflösung. Sehen Sie selbst feinste Details dank der kleinen Pixelgröße von nur 5 µm.
Bildgebungsperformanz mit kostengünstiger Infrarot Optik
Breitbandige Bildgebung mit kostengünstiger IR korrigierter Optik von Kowa
Aufgrund der Fokusverschiebung über den breiten Spektralbereich, der von der Goldeye G-034 (900nm – 1.700nm) und Goldeye G-130 (400nm – 1.700nm) unterstützt wird, sehen die Bilder etwas verschwommen aus. Nichtsdestotrotz sind Details mit der Goldeye G-130 weiterhin besser erkennbar.
Die geeignete Auswahl von Optiken und Filtern sind maßgeblich entscheidend für eine scharfe Bildgebung. Zögern Sie daher nicht unser Allied Vision Support Team zu kontaktieren, um mehr über dieses Thema zu erfahren.
Dann greifen Sie zur Goldeye SWIR-Kamera: Kontaktieren Sie unsere Experten!
Das richtige Kameramodell nach dem Sie suchen ist nicht dabei?
Entdecken Sie alle Goldeye Kameramodelle und finden Sie mehr über die Serie heraus.