Erweiterter SWIR-Bereich
Unsere neuen Goldeye XSWIR-Kameras mit spezieller InGaAs-Sensorik ermöglichen es Ihnen Wellenlängen bis zu 1,9 μm oder 2,2 μm mit hohen Quanteneffizienzen zu erfassen. Eine integrierte zweistufige Sensorkühlung (TEC2) und verschiedene On-Board-Bildkorrekturfunktionen helfen Ihnen spezifische spektrale Merkmale mit hervorragender Bildqualität zu visualisieren.
Die Goldeye XSWIR-Kameras schließen die Lücke in der Untersuchung von Materialien, die im Wellenlängenbereich über 1,7 μm sichtbar sind. Damit können Sie jetzt noch besser einzigartige spektrale Ausprägungen erkennen, um verschiedene Materialien mit Hilfe von Spektrometern, speziellen Filtern oder Spezialoptiken besser zu unterscheiden. Dies ist besonders vorteilhaft für Sortieranwendungen oder zur Bestimmung von Materialkonzentrationen in Gemischen.
Goldeye XSWIR-Kameras verfügen über lnGaAs-Sensoren mit erweiterter Reichweite und VGA- und QVGA-Auflösung, die im Wellenlängenbereich von 1,1 μm bis 1,9 μm oder 1,2 µm bis 2,2 µm empfindlich sind. Die ohnehin schon hohe Geschwindigkeit der Sensoren kann durch die Anwendung des Multi-line readout Feature weiter gesteigert werden. Ein Beispiel: In Kombination mit einem Spektrometer ist es möglich, nur die relevanten Wellenbereiche auszuwählen und die Bildverarbeitung zu beschleunigen. Die integrierte zweistufige Sensorkühlung (TEC2) ermöglicht es, die Sensoren bei 60 °C gegenüber der Gehäusetemperatur abzukühlen, um das Rauschen zu reduzieren und die Gesamtleistung der Sensoren zu verbessern. Alle Modelle sind mit standardisierter GigE Vision oder Camera Link Schnittstelle erhältlich.
Modell-Highlights
- Unterstützung schneller Sensorauslesemodi zur Beschleunigung Ihrer Prozesse
- GenICam-kompatibles Funktionshandling und umfassende Softwareunterstützung sorgen für ein "Plug & Play"-Gefühl beim Einrichten Ihres Systems
- Ein robustes Gehäuse mit mehreren Montageoptionen und umfassenden E/A-Steuerungsoptionen erleichtert die Integration in Ihr Bildgebungssystem
- 3 Jahre Garantie
Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel:
- Fernerkundung aus der Luft
- Sortierung der Lebensmittelqualität
- Bestimmung des Wassergehalts (Feuchtigkeit)
- Laserstrahl-Profilierung
- Pharmazeutische Prozesskontrolle
- Zellanalyse in der Biobildgebung
- Verbesserung des Sehvermögens
- und vieles mehr ...
Erfahren Sie mehr über preisgekrönte Goldeye XSWIR cameras:
Nicht das richtige Kameramodell für Sie?
Entdecken Sie alle Goldeye Kameramodelle und erfahren Sie mehr über die Serie.