Alvium SWIR Kameras mit Sony IMX992 and IMX993
Ausgestattet mit Sonys IMX992 und IMX993 SenSWIR InGaAs-Sensoren liefern die Alvium SWIR-Kameras (kurzwellige Infrarotkameras) hochauflösende Bilder mit schnellen Bildraten bei geringer Größe, geringem Gewicht und niedrigem Stromverbrauch, sowie niedrigen Kosten (SWaP+C).
Die kompakten und leichten Alvium SWIR-Kameras sind die ideale Lösung für den Aufbau kostengünstiger OEM-Systeme, die in Embedded- und Machine-Vision-Anwendungen eingesetzt werden. Dabei bieten die industrietauglichen Alvium SWIR Kameras und Treiber beim Aufbau Ihrer Systemlösung ein Plug & Play-Gefühl.
Bildgebung im sichtbaren und im SWIR-Spektrum mit einer einzigen Kamera
Alvium SWIR-Kameras unterstützen einen Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm bei hoher Quanteneffizienz. Dadurch können Sie mit einer einzigen Kamera sowohl Bilder im sichtbaren als auch im SWIR-Spektrum erfassen und Ihre Gesamtsystemkosten senken!
Dank der innovativen Sony SenSWIR InGaAs-Sensoren der 2. Generation liefern Alvium SWIR-Kameras hohe Auflösungen von bis zu 5,3 MP bei schnellen Bildraten. Gleichzeitig ist die für SWIR-Sensoren beispiellos kleine Pixelgröße von nur 3,45 µm ideal für die Erfassung kleinster Details. In Kombination mit einer hochpräzisen Sensorausrichtung zur Produktionszeit können Sie Inspektionssysteme realisieren, die höchste Anforderungen an Bildqualität, Auflösung und Präzision erfüllen.
Model Highlights
- Steuerung durch GenICam kompatible Features
- Diverse Interface-Optionen
- Erweiterter Temperaturbereich von -20°C bis +65°C
- Modulares Gehäusedesign, einschließlich Boardlevel
Alvium Frame Option:
- Präzises Alignment
- Klein und kompakt
- Aktive Sensorausrichtung im Frame
Alvium Flex Option:
- Extrem kompakt, 8 mm dünne Bareboard Version
- Board-zu-Board Konnektor für individuelle Anschussmöglichkeiten
- Verschiedene Konnektoren und Kabel verfügbar
Alvium C-530/U-530/G-530 VSWIR Sensormodell: Sony IMX992 SenSWIR |
Alvium C-320/U-320/G-320 VSWIR Sensormodell: Sony IMX993 SenSWIR |




![[Translate to German:] Imaging application for medical equipment [Translate to German:] Imaging application for medical equipment](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/e/7/csm_Application_Medical_equipmwnt-Rotton_8fa51fccbb.jpg)
![[Translate to German:] Semiconductor inspection [Translate to German:] Semiconductor inspection](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/1/f/csm_Application_PCB_2022-mirrored_89cc56379c.jpg)