Allied Vision, ein führender Hersteller von digitalen Bildverarbeitungskameras, wurde bei den Laser Focus World Innovators Awards 2022 ausgezeichnet. Eine hochkarätige und erfahrene Jury aus der Optik- und Photonik-Community verlieh Alvium SWIR RCG (removed cover glass) von Allied Vision in der Rubrik „Detectors & Imaging“ den Silber Award. Goldeye XSWIR (extended SWIR) erhielt in der Rubrik „Spectroscopy“ den Bronze Award.
Peter Fretty, Chefredakteur der Laser Focus World, sagte: "Im Namen der Laser Focus World Innovators Awards möchte ich Allied Vision Technologies zu ihren Silber- und Bronze-Auszeichnungen gratulieren." Er fuhr fort: "Dieses wettbewerbsorientierte Programm ermöglicht es Laser Focus World, die innovativsten Produkte, die die Photonik-Community in diesem Jahr beeinflussen, zu würdigen und auszuzeichnen."
Jens Hashagen, Business Development Manager SWIR, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass zwei unserer innovativen SWIR-Produkte mit den Laser Focus World Innovators Awards ausgezeichnet worden sind. Alvium SWIR RCG und Goldeye XSWIR sind Beispiele für unser kontinuierliches Bestreben, zuverlässige Produkte für wachsende SWIR-Anwendungen zu entwickeln."
Alvium SWIR RCG: Mit Laser Focus World Silver Award ausgezeichnet
 Die Alvium SWIR-Kameras von Allied Vision sind die kleinsten industriellen, ungekühlten Low-Power-Kernmodule im kurzwelligen Infrarot (SWIR) auf dem Markt. Sie eignen sich ideal für den Aufbau kompakter OEM-Systeme, die in Embedded- und Machine-Vision-Anwendungen eingesetzt werden. Die vier Alvium SWIR-Modelle mit SenSWIR InGaAs-Sensoren von Sony unterstützen einen breiten Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm bei hoher Quanteneffizienz. Mit der neuen modularen Option RCG (Removed Cover Glass) haben die Alvium SWIR-Kameras eine noch höhere Empfindlichkeit und einen erweiterten nutzbaren Spektralbereich. Dies ist von großem Vorteil für Laser-Profiling-Anwendungen. Darüber hinaus ist die modulare RCG-Option für alle Modelle mit einem Sony IMX-Sensor in allen Spektralbereichen erhältlich: Ultraviolett, sichtbares Spektrum, Nahinfrarot und SWIR.
Die Alvium SWIR-Module sind mit USB3 Vision- oder MIPI CSI-2-Schnittstelle einschließlich GenICam-kompatibler Funktionssteuerung erhältlich. Mit industrietauglicher Hardware und optimierten Treibern bieten sie eine Plug-and-Play-Erfahrung bei der Entwicklung von Bildverarbeitungsanwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums, unabhängig davon, ob sie auf einem PC oder einem Embedded-System basieren. Ein weiter Betriebstemperaturbereich und die On-Board-Temperaturüberwachung gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedensten Bedingungen.
| Modell | Alvium 1800 U/C-030 | Alvium 1800 U/C-130 | 
|---|---|---|
| Sensor | Sony IMX991 SenSWIR | Sony IMX990 SenSWIR | 
| Optisches Format | Type 1/4 | Type 1/2 | 
| Pixelgröße | 5 μm × 5 μm | 5 μm × 5 μm | 
| Auflösung (H × V)  | 0,3 MP (VGA) 656 × 520  | 1,3 MP (SXGA) 1296 × 1032  | 
| Bildrate | 223 fps | 119 fps | 
| Gewicht | 20 g (Bareboard) 50 g (open housing) 70 g (closed housing)  | 20 g (Bareboard) 50 g (open housing) 70 g (closed housing)  | 
| Stromverbrauch | < 2 W | < 2 W | 
Goldeye XSWIR: Laser Focus World Bronze Award gewonnen
 Die erweiterten SWIR-Goldeye-Kameras von Allied Vision sind mit den neuesten erweiterten SWIR-InGaAs-Sensoren ausgestattet, die Wellenlängen bis zu 1,9 µm oder 2,2 µm mit hoher Quanteneffizienz erfassen können. Die integrierte zweistufige Sensorkühlung (TEC2) und verschiedene On-Board-Bildkorrekturfunktionen sind Schlüsselfaktoren, um spezifische spektrale Merkmale mit hervorragender Bildqualität sichtbar zu machen. Jedes Material hat eine andere chemische Zusammensetzung und kristalline Struktur. Das führt was zu einer einzigartigen spektralen Reaktion, die seinen spezifischen Lichtabsorptionseigenschaften entspricht. Je weiter man in den Infrarotbereich vordringen kann, desto mehr einzigartige spektrale Merkmale lassen sich zur Unterscheidung verschiedener Materialien erkennen.
Um mehrere unterschiedliche Wellenlängen auf einmal zu erfassen, werden Spektrometer in Push-Broom-Anwendungen eingesetzt, um den spektralen Bilddatenwürfel zu erfassen. Je schneller der Bilddatenwürfel für die relevanten Wellenlängen erstellt werden kann, desto schneller können die Prozesse ablaufen. Goldeye XSWIR Kameras ermöglichen die Auswahl mehrerer ROIs, die jeweils einen bestimmten Wellenlängenbereich reflektieren, um die Bildrate zu erhöhen und nur die Informationen zu erfassen, die zur Lösung einer Bildverarbeitungsaufgabe benötigt werden.
| Modell | Goldeye G/CL-008 XSWIR 1.9 TEC2  | Goldeye G/CL-008 XSWIR 2.2 TEC2  | Goldeye G/CL-034 XSWIR 1.9 TEC2  | Goldeye G/CL-034 XSWIR 2.2 TEC2  | 
|---|---|---|---|---|
| Sensor | InGaAs | |||
| Optisches Format | Type 1 | |||
| Spektralbereich | 1.1 μm – 1.9 μm | 1.2 μm – 2.2 μm | 1.1 μm – 1.9 μm | 1.2 μm – 2.2 μm | 
| Pixelgröße | 30 μm | 15 μm | ||
| Auflösung (H × V)  | 0.8 MP (QVGA) 320 × 256  | 0.3 MP (VGA) 636 x 508  | ||
| Bildrate | 344 fps | 303 fps | ||
| Gewicht | < 750 g | |||
| Kühlstärke | Max. ΔT = 60 K | |||

![[Translate to German:] Goldeye XSWIR - Laser Focus World Innovators Award Bronze Honoree](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/1/4/csm_Goldeye_XSWIR_LFW_Bronze_Award_Logo_v2_29139c4a96.jpg)