Mako-Kameras überprüfen Textilien auf Zuverlässigkeit und Qualität
Textilien sind überall. In fast jeder Branche werden Textilien eingesetzt, von Anwendungen in der Mode und im Lifestyle bis hin zu medizinischen Anwendungen oder in der Automobilindustrie. Jede Art von Textil hat in Bezug auf Komfort, Stärke, Saugfähigkeit, Wasserfestigkeit, Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften.
COMVIS, ein führendes niederländisches Unternehmen in der Textilindustrie, hat die Texplorer® Software-Suite entwickelt, eine spezialisierte Vision-Software für die Inline-Qualitätsinspektion von textilen und industriellen Geweben. Inspektionseinheiten, ausgestattet mit Allied Visions Mako-Kameras, überprüfen kilometerweise Textilien, um etwaige Defekte zu erkennen, die die Zuverlässigkeit und Qualität der Stoffe beeinträchtigen.
Die Herausforderung
Qualitätsprüfung ist entscheidend
Jede Art von Textil hat in Bezug auf Komfort, Stärke, Saugfähigkeit, Wasserfestigkeit, Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften. In jedem Fall muss sich der Anwender zu 100 % auf die Qualität des Produkts und die Fehlerfreiheit verlassen können. Letztendlich hängt seine Sicherheit von der Zugfestigkeit oder Elastizität eines Gurts, Seils oder Materials ab. Ein fehlerhaftes Produkt kann fatale Folgen haben. Um die spezifischen Eigenschaften des Gewebes zu erhalten, sind Qualitätskontrolle und -bewertungen für Textilhersteller wichtige Elemente im Produktionsprozess. Die Sicherstellung der Qualität ist in der Regel zeitaufwendig und fehleranfällig, wenn sie mit dem menschlichen Auge durchgeführt werden.
Für ihre Inspektionssystem, das sowohl schmale Gewebe (z. B. Gurtbänder, elastische Gurte, Schläuche, Industriegurte) als auch breite Gewebe (z. B. Bildschirme, Siebe, (medizinische) Bandagen, Grundgewebe, gewebte und nicht gewebte Stoffe) auf Flecken, gebrochene Fäden und Wirkstoffdefekte prüfen, benötigte COMVIS eine kompakte Kamera, die eine hohe Bildqualität in hoher Auflösung bei hoher Bildrate liefert.
Die Lösung
Kilometerlange Textilien auf einmal inspiziert
COMVIS entschied sich, seine Inspektionseinheiten mit Mako-Kameras von Allied Vision auszustatten. Integriert in die Texplorer Software Suite über die Standardsoftware für die industrielle Bildverarbeitung, HALCON, liefern zwei Allied Vision Mako G-234 Kameras qualitativ hochwertige Bilder der inspizierten Textilien. Aufgrund ihrer geringen Abmessungen lassen sie sich leicht in das COMVIS-System integrieren. Die Kamera verfügt zudem über Power-over-Ethernet und kann somit über ein einziges Kabel für Strom- und Datenübertragung verwendet werden.
Die Texplorer-Software analysiert in Echtzeit die Qualität der geforderten spezifischen Eigenschaften. Das Texplorer-System nutzt leistungsfähige Bild- und Datenerfassungsalgorithmen für die Analyse der bereitgestellten Bilder und erfasst so auch noch schwer zu findende kleinste Fehler. Eine grafische Übersicht zeigt die Qualität über die letzten 1000 Meter. Jeder Fehlertyp wird mit einem entsprechenden farbigen Punkt dargestellt. Auf Wunsch werden erfassten Fehler beschriftet und in einer Fehlerprotokolldatei mit Daten wie Zeit, Position, Produktionscharge und Fehlerbild gespeichert. Die Dokumentation der festgestellten Mängel garantiert eine lückenlose Fehlerrückverfolgbarkeit und trägt dazu bei, den Produktionsprozess kontinuierlich zu verbessern. In einem Arbeitsgang können kilometerlange Textilien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Metern pro Minute geprüft werden.
Der Nutzen
100%ige Prüfung
Indem sie automatisierte Bildverarbeitungssysteme einsetzen, anstatt auf das menschliche Auge zu vertrauen, können Textilhersteller ihren Produktionsprozess beschleunigen und die Qualität ihrer Produkte erhöhen. Das System zeigt Echtzeit-Fehlerbilder an und ermöglicht es dem Bediener, ein Protokoll zu erstellen und Einstellungen anzupassen, ohne den Produktionsprozess stoppen oder verlangsamen zu müssen.
Mit den Inspektionseinheiten COMVIS Texplorer können Textilhersteller ihren Kunden garantieren, dass sie Produkte der A-Klasse erhalten, die zu 100% nach Industriestandards geprüft sind, was besonders wichtig ist, wenn sie für sicherheitsrelevante Anwendungen eingesetzt werden.
"Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Sicherheitsgurte in Ihrem Auto haben, die von COMVIS und den Mako-Kameras von Allied Vision inspiziert wurden, liegt bei ca. 50%", sagt Harm Hanekamp, Vertriebsleiter bei STEMMER-IMAGING in Zutphen und bestätigt den Erfolg der weltweit vermarkteten Bildverarbeitungslösung.
Die Kamera: Mako G-234
Große Leistung in kompaktem Format
Die Mako G-234 ist eine Gigabit-Ethernet-Kamera mit kompaktem Abmessungen. Sie ist mit dem industrietauglichen 2,35-Megapixel-CMOS-Sensor Sony IMX249 ausgestattet. Bei voller Auflösung erreichen diese Kameras eine Bildrate von 41,2 Bildern pro Sekunde. Mit einer kleineren Bildausschnitt sind höhere Bildraten möglich.
Die Kamera liefert qualitativ hochwertige Aufnahmen des Gewebes, wobei sie von dem präzise ausgerichteten Sensor profitiert.