Mit seinen Alvium-Kameras auf Basis der ALVIUM®-Technologie umgeht Allied Vision die Lieferengpässe auf dem Chipmarkt, mit denen zahlreiche Kamerahersteller derzeit zu kämpfen haben. Die meisten industriellen USB-Kameras basieren auf einem FPGA (Field Programmable Gate Array), das von einem Dritthersteller geliefert wird. Die Alvium-Kameraserie verwendet keinen FPGA, sondern einen von Allied Vision entwickelten ASIC-Chip (Application-Specific Integrated Circuit) mit integriertem Bildsignalprozessor (ISP) und Bildverarbeitungsbibliothek (IPL). Die Entwicklung, Produktion und Lieferung dieser wichtigen Komponente unterliegt der alleinigen Kontrolle von Allied Vision, wodurch wir in der Lage sind, Kameras kurzfristig zu produzieren und zu liefern.
USB-Kameras mit hochwertigen Sony-Sensoren
Allied Vision erweitert kontinuierlich den Umfang der Alvium 1800 U Kameraserie mit leistungsstarken Modellen. Die neuesten Modelle Alvium 1800 U-511, Alvium 1800 U-811 und Alvium 1800 U-1242 sind mit Sony IMX Pregius S-Sensoren der vierten Generation ausgestattet und bieten zahlreiche neue Funktionen.
Die Alvium 1800 U-511 bietet mit dem Sony IMX547 Sensor einen Global Shutter Sensor mit einem optischen Format von 1/1.8‘‘. Damit ist er der erste 5,1 Megapixel Global Shutter Sensor von Sony, der sich für den Einsatz eines kompakten S-Mount-Objektivs von Allied Vision eignet. Gleichzeitig weist der Sensor dasselbe Bildseitenverhältnis auf wie der IMX264 Sensor mit der gleichen Auflösung, jedoch bei deutlich geringerer Größe. Verglichen mit dem beliebten Sony IMX265 Sensor (z.B. in der Alvium U-319 oder Mako G-319) bietet der Sensor eine höhere Auflösung bei nahezu gleicher Sensorgröße. Die Alvium 1800 U-511 mit dem Sony IMX547 Sensor der 4. Generation stellt somit eine attraktive Alternative zu existierenden Kameramodellen dar, die mit vergleichbaren Sony Sensoren der zweiten Generation ausgestattet sind.
Die Alvium 1800 U-811 punktet mit dem quadratischen Sony IMX546 Sensor mit einer Auflösung von 8,1 Megapixeln. Die Kamera eignet sich insbesondere für den Einsatz bei Inspektionsaufgaben mit runden oder quadratischen Objekten sowie für Anwendungen im Zusammenhang mit Mikroskopen.
Die 12,4 Megapixel Alvium 1800 U-1242 besitzt den Sony IMX545 Sensor. Dank der geringeren Pixelgröße von 2,74 µm bietet sie die gleiche Auflösung bei einem kleineren Sensor, verglichen mit dem Sony IMX304 Sensor der zweiten Generation.