Die jüngste Erweiterung der Alvium-Kameraserie von Allied Vision sind Kameramodelle, die mit dem IMX487 CMOS-Sensor von Sony mit Empfindlichkeit für ultraviolettes Licht (UV) ausgestattet sind. Mit der Integration des innovativen, rückseitig beleuchteten Global-Shutter-UV-CMOS-Sensors erweitert Allied Vision die Möglichkeiten der Alvium-Kameras für Anwendungen im ultravioletten Spektralbereich. Die Alvium UV-Kameras sind die kleinsten industrietauglichen UV-Bildgebungssysteme auf dem Markt und eignen sich ideal für den Aufbau extrem kompakter OEM-Systeme für Embedded- und Machine-Vision-Anwendungen, wie z.B. Batterieinspektion, UV-Mikroskopie oder forensische Inspektion.
Hochwertige UV-Bildgebung
Die neuen Alvium UV-Modelle sind mit dem innovativen 8,1 MP Sony Pregius S IMX487 CMOS-Sensor ausgestattet, der speziell für den Wellenbereich zwischen 200 nm und 400 nm entwickelt wurde. Dadurch eignen sie sich für viele industrielle und wissenschaftliche Bildgebungsanwen-dungen im nahen und mittleren UV-Bereich, die qualitativ hochwertige UV-Aufnahmen mit geringem Rauschen bei hoher Auflösung und Bildrate erfordern. Mit der branchenweit kleinsten Pixelgröße von nur 2,74 μm ermöglichen die Kameras die Erkennung kleinster Details bei hoher UV-Empfindlichkeit.
Die neuen Alvium-UV-Modelle auf einen Blick
| Modell | Spektralbereich | Auflösung (H × V) | Bildrate | Pixelgröße | Optisches Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvium G5-812 | 200 nm -400 nm | 8,1 MP 2848 (H) x 2848 | 58 fps | 2,74 µm x 2,74 µm | Type 2/3 |
| Alvium U-812 | 51 fps | ||||
| Alvium C-812 | 58 fps | ||||
| Alvium G1-812 (coming soon) | 14 fps |
Die industrietauglichen Alvium UV-Kameras mit frei verfügbarer Software und Treibern bieten ein Plug & Play-Erlebnis bei der Entwicklung von Bildverarbeitungsanwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums - unabhängig davon, ob diese auf einem PC oder einem Embedded-System basieren. Durch den kleinen Formfaktor und das geringe Gewicht eignen sich die Alvium UV-Kameras ideal für OEM-Systemdesigns.