Allied Vision erweitert die Alvium-Kameraplattform um zwei neue Modelle, die mit Teledyne e2v-Sensoren ausgestattet sind. Der EV76C560 Sensor ist in der 1,3 Megapixel USB3-Vision Kamera Alvium U-131 und in der 1,3 Megapixel Alvium G1-131 mit GigE-Vision Schnittstelle verfügbar. Die Alvium U-192 und Alvium G1-192, mit einer Auflösung von 1,9 Megapixeln, sind mit dem EV76C570 Sensor ausgestattet. Mit einem hohen Dynamikbereich und einer einzigartigen Pixelgröße von 5,3 μm eignen sich die Kameras perfekt für Anwendungen wie Inspektion, Qualitätskontrolle, Robotik und Automatisierung bei schlechten Lichtverhältnissen.
Die weit verbreiteten Mako- und Manta-Kameras von Allied Vision, die mit den Global-Shutter-CMOS-Sensoren ausgestattet sind, können jetzt durch eine zukunftssichere Alvium-Kamera mit demselben Sensor ersetzt werden. Vision-Systeme, die auf diesen Sensoren basieren, profitieren nun von den Vorteilen einer hochmodernen Kameraplattform, die eine Langzeitverfügbarkeit und einen umfassenden Funktionsumfang auf Basis von GigE Vision 2.2 bietet.
Neue Modelle im Überblick
Modell | Sensor | Auflösung | Bildrate | Pixelgröße | Optisches Format |
Alvium G1/U-131 | E2V | 1,3 MP | 59 | 5.3 × 5.3 | Type 1/1.8 |
Alvium G1/U-192 | E2V | 1,9 MP | 59 | 4.5 × 4.5 | Type 1/1.8 |
Eine Plattform - unbegrenzte Möglichkeiten
Alle Alvium-Kameras von Allied Vision nutzen die gleiche Plattform, die auf der ALVIUM-Technologie® basiert – ein kundenspezifischer ASIC mit einzigartigen Funktionen und 30 Jahren Erfahrung in der Bildverarbeitungsbranche. Dies bietet höchste Flexibilität bei der Entwicklung eines beliebigen Bildverarbeitungssystems und macht es extrem einfach, es beim Prototyping, Upgrade oder Downgrade Ihres Systems anzupassen und aufzurüsten.
Alvium-Kameras sind mit sechs (6) verschiedenen Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. In Kombination mit der großen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren, verschiedenen Objektivanschluss- und Gehäuseoptionen und einem breiten Spektrum an spektralen Empfindlichkeiten bietet die Alvium-Plattform maximale Flexibilität. Dank des "Sugar Cube"-Formats, eines gemeinsamen SDK und eines einzigen CSI-2-Treibers können die Kameras problemlos in beliebige Bildverarbeitungssysteme integriert und später durch jede andere Alvium-Kamera ersetzt oder aufgerüstet werden.