Alecs ist eine Open Smart Kamera der nächsten Generation in einem robusten IP67-Gehäuse, die die Vorteile der Alvium-Kameraplattform mit der Leistung des NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB-Systems kombiniert. Durch die Integration einer breiten Palette von Sensoren und einer umfassenden Bildverarbeitungsfunktion bietet Alecs eine ideale Plattform für die Entwicklung und den Einsatz von komplexen Bildanalyse- und KI-Anwendungen. Die Kompatibilität mit den Open-eVision-Bibliotheken von Euresys ermöglicht es, Bilddaten direkt auf der Kamera zu verarbeiten. Das System bietet genügend Rechenleistung, um auch die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen.
Ob für die Objekterkennung, -verfolgung, -klassifizierung oder andere komplexe Computer-Vision-Aufgaben, schöpfen Sie das volle Potenzial von Anwendungen für maschinelles Lernen und Deep Learning aus.
Schnelles Time-to-Market: Beschleunigte Design-In-Prozesse
Zuverlässigkeit: Basierend auf Allied Visions zukunftssicherer Kameraplattform Alvium und dem führenden NVIDIA Jetson Orin SoM
Industrietaugliche Hardware: Robustes und industrielles Gehäuse mit Schutzart IP67
- Flexibilität in der Anwendungsentwicklung:
- Integrierte Bildverarbeitungs- und Optimierungsfunktionen für hohe Bildqualität
- Board Support Package basierend auf Vimba X und integriertem Recovery-Modus, um immer einen sicheren Zustand der Kamera zu gewährleisten.
- Die Open eVision-Bildanalysebibliotheken von Euresys sind vorinstalliert und können 30 Tage lang kostenlos getestet werden.
Alecs - the Open Smart Camera
Bei Allied Vision unterscheiden wir zwischen zwei Arten von intelligenten Kameras. Im Gegensatz zu herkömmlichen "geschlossenen" intelligenten Kameras, die mit vorinstallierter Software für spezifische Anwendungen ausgestattet sind, repräsentiert Alecs den Einstieg von Allied Vision in den Markt für offene intelligente Kameras - eine leistungsstarke Hardware-Plattform mit einem umfassenden Board-Support-Package (BSP), das Sie mit Ihrer eigenen Software anpassen können.
Open vs. Closed: Unterschiede verstehen
Closed Smart Cameras: Was die meisten Menschen als traditionelle intelligente Kameras betrachten, sind komplette, feste Lösungen mit begrenzten Anpassungsmöglichkeiten.
Open Smart Camera: Alecs bietet die hochentwickelte Hardware und eine Linux-basierte Grundlage, die Ihnen die vollständige Freiheit gibt, Ihre eigenen Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen. Sobald Sie Ihre spezialisierte Software hinzufügen, verwandeln Sie Alecs in eine maßgeschneiderte "Geschlossene intelligente Kamera".
Die Macht der Möglichkeiten
Mit Alecs geht Allied Vision über die bloße Lieferung von Komponenten hinaus und bietet integrierte Lösungsplattformen an. Dieses leistungsstarke System ist ideal für Entwickler und Organisationen mit Expertenwissen in eingebetteter Hardware, Linux-Systemen und Programmierung - es ermöglicht Ihnen, genau die Kameralösung zu erstellen, die Ihre Anwendung erfordert.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Machine Vision Anwendungen mit der Flexibilität und Leistung, die eine offene intelligente Kamera bietet.