Kameraselektor

Nerian Scarlet

3D-Tiefenkamera für zeitkritische Bildverarbeitungsanwendungen

 

Ob für statische Umgebungen, oder harte und kritische Echtzeitanwendungen im dynamischen Umfeld, die Scarlet 3D-Tiefenkamera liefert die Bild- und Tiefendaten, die für  zeitkritische Machine Vision Applikation benötigt werden.

Nerian Scarlet - 3D-Stereokamera und Bildverarbeitung in einem Gerät

Hochauflösende 3D-Tiefenwahrnehmung in Echtzeit

Mit bis zu 125 Fps und über 70 Millionen 3D-Punkten pro Sekunde bietet Scarlet die mit Abstand schnellste 3D-Messrate im Machine Vision Bereich. Darüber hinaus erreicht Scarlet eine ausgezeichnete Auflösung von bis zu 5 Megapixeln im Kamera- und Tiefenbild. Scarlet verfügt über einen äußerst schnellen Inertialsensor (IMU), welcher Bewegungsdaten mit bis zu 400 Hz erfasst. Besonders für Anwendungen in der mobilen Robotik, wie beispielsweise Simultaneous Localization And Mapping (SLAM), sind Inertialdaten von großem Wert. Mit Scarlet wir der Einsatz eines separaten IMU überflüssig.

Highlights auf einen Blick

Nerian Scarlet vereint 3D-Stereokamera und Bildverarbeitung in einem Gerät. Profitieren Sie von der schnellen 3D-Messung!

  • Mit bis zu 125 Fps und über 70 Millionen 3D-Punkten pro Sekunde bietet Scarlet die mit Abstand schnellste 3D-Messrate im Machine Vision Bereich.
  • Mit der Schutzklasse IP67 ist das Gerät optimal für den Einsatz im Freien oder in staubiger Umgebung geeignet.
  • Scarlet is erhältlich in zwei Modellen:  mit 10 cm Basisbreite oder 25 cm Basisbreite zwischen den Kameras.
  • Verschiedene Messbereiche durch Auswahl verschiedener Konfigurationen möglich, beginnend bei 14 cm

Features

  • Max. 80° FoV
  • Sensorformat: monochrom oder Farbe
  • Max. Auflösung: 5 MP
  • Max. Disparität: 512 pixels
  • Max. Bildrate (mono/color): 125/65 fps

Anwendungsbereiche

Harte und kritische Echtzeitanwendungen in dynamischen Umgebungen, z.B.:

  • Hochgradig zeitkritische Bildverarbeitungsanwendung
  • Bin Picking
  • Landwirtschaft
  • Autonome Fahrzeuge
  • und viele mehr

Haben Sie noch Fragen? Wir sind für Sie da.