Die Alvium 1500 C ist eine revolutionäre MIPI CSI-2 Kamera, die für Embedded Vision Anwendungen optimiert wurde. Die Alvium 1500 C bietet der embedded Welt die Leistung und Vielseitigkeit von Industriekameras. Ausgestattet mit industrietauglichen CMOS-Sensoren von ON Semiconductor liefern die Alvium 1500 C Kameras eine hervorragende Bildqualität und hohe Bildraten.
Der standardisierte CSI-2-Treiber sorgt für eine schnelle Integration mit der Flexibilität, Kameramodelle einfach zu wechseln.
Die Vorteile im Überblick
Die Alvium 1500 C ist eine kleine und leistungsstarke Industriekamera. Erstellen Sie hochwertige Bildverarbeitungssysteme!
Integrierte ISP-Funktionalität: Entlasten Sie Ihr Embedded Board für andere Verarbeitungsaufgaben.
Ein Treiber für alle Modelle: Schnelles Einbinden von Alvium-Kameras und einfacher Austausch von Modellen.
Intelligente Energieverwaltung: Entwickeln Sie stromsparende oder sogar batteriebetriebene Systeme.
Hohe Bandbreite: Nutzen Sie die leistungsstarke MIPI CSI-2-Schnittstelle mit bis zu 4 Lanes.
Bildwiedergabequalität: Holen Sie durch die hochpräzise Alvium Sensorausrichtung das Beste aus Ihrer Objektiv-Sensor-Kombination heraus!
Powered by ALVIUM Technology
ALVIUM® ist ein leistungsfähiger, energieeffizienter Prozessor mit einem Bildsignalprozessor (ISP) und einer Bildverarbeitungsbibliothek (IPL). Er ermöglicht Bildkorrekturen und Vorverarbeitungen auf der Kamera, sodass die Bildqualität und der Durchsatz für Ihre Anwendung optimiert werden, während Ihre CPUs auf dem Embedded-System entlastet werden.
Basierend auf den Alvium MIPI CSI-2 Kameras bietet Allied Vision nun auch Alvium Kameras mit FPD-Link3 oder GMSL2 an. Mit einer zusätzlichen Platine inklusive Serializer Chip ermöglichen die Alvium FP3 und GM2 Kameras Lösungen mit langen Kabeln von bis zu 15 Metern. Alle Kamerafunktionen können genutzt werden, so wie es mit der Standard Alvium MIPI CSI-2 über V4L2 der Fall ist. Zusätzlich ist ein De-Serializer-Adapter-Board verfügbar, das an das Embedded Board angeschlossen wird. Sie können auch ein Carrier Board von einem unserer Ökosystempartner verwenden, die den De-Serializer bereits integriert haben.
Die Kameras werden in verschiedenen Gehäusevarianten erhältlich sein:
offenes Gehäuse, geschlossenes Gehäuse oder IP67-Gehäuse.
Die Version mit offenem Gehäuse kann bereits auf Anfrage als Prototyp gefertigt werden.
Um mehr zu erfahren, nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf.
Die Alvium 1500 Kameraserie kann mit verschiedenen Zubehörteilen erweitert werden.
- FPC-Kabel: Kabel von 120 bis 420 mm
- Interface-Verbindungen: Adapterplatinen für verschiedene Embedded Boards
- Objektive: Über 200 C-Mount- und S-Mount-Objektive
- Tripod-Adapter: Passend für metrische und Zoll-Gewinde.
Um die Alvium 1500 C Kameras in Ihrem Bildverarbeitungssystem steuern zu können, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:
- Direct Register Access (DRA)
zur Steuerung der Kameras über Register, für fortgeschrittene Anwender.
- Video4Linux2 Zugriff
ermöglicht die Steuerung der Kameras über:
V4L2 API
Allied Vision V4L2 Viewer
Frameworks wie GStreamer und OpenCV
Open-Source CSI-2 Treiber, der Viewer sowie Beispiele sind auf GitHub für verschiedene Boards und System on Chips (SoCs) verfügbar.