Alvium 1800 C SWIR-Kameras sind die kleinsten industrietauglichen, ungekühlten SWIR-Core-Module auf dem Markt. Mit ihrem niedrigen Stromverbrauch sind sie die ideale Ergänzung für kompakte Embedded-Vision-Systeme. Ausgestattet mit IMX99x SenSWIR InGaAs-Sensor von Sony, bieten die SWIR-Kameramodule eine hohe Bildqualität und Bildrate bei kleiner Größe und niedrigen Gewicht, Stromverbrauch und Kosten (SWaP+C). Erleben Sie, wie Sie mit Hilfe der MIPI CSI-2-konformen Schnittstelle, industrietauglicher Hardware und Treibern Ihre Embedded-Vision-Lösung per Plug & Play einrichten können!
Die Vorteile im Überblick
Alvium 1800 C SWIR-Kameras sind die kleinsten industrietauglichen, ungekühlten SWIR-Core-Module, die sich ideal für den Aufbau kompakter OEM-Systeme für Embedded- und Machine-Vision-Anwendungen eignen.
Die kleine Größe, das geringe Gewicht, der geringe Stromverbrauch und die niedrigen Kosten ermöglichen den Aufbau von SWaP+C-Lösungen:
Kompaktes geschlossenes Gehäuse mit 29mm x 29mm x 38 mm (BxHxL)
Bare-Board- und Open-Housing-Optionen für sehr kompakte Systemdesigns
Geringer Stromverbrauch <2W ideal für batteriebetriebene Systeme
Innovative digitale InGaAs-Sensoren mit den branchenweit kleinsten Pixeln und einer hochpräzisen Sensorausrichtung bei der Produktion bieten Ihnen eine hervorragende Bildqualität, die die Genauigkeit Ihres Inspektionssystems erhöht
Hohe Bildraten und flexible ROI-Steuerungsoptionen ermöglichen es Ihnen, Prozesse zu beschleunigen
Die integrierte AGC-Funktion (Automatic Gain Control) und Kontraststeuerung verbessern die Bildqualität unter schwierigen Bedingungen, wie z. B: 24-stündige Tag- und Nachtaufnahmen oder beim Blick durch Staub oder Dunst
Breiter Betriebstemperaturbereich und integrierte Temperaturüberwachung sichern Ihnen einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedensten Bedingungen
Features
Auflösung: bis zu 5 Megapixel
Sensoren: Sony SenSWIR InGaAs-Sensoren mit einem breiten Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm
Bildraten: bis zu 223 Bilder pro Sekunde
Gehäuse-Optionen: Bare Board, Offenes Gehäuse
Objektivanschlüsse: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount
Stromverbrauch: < 2W
Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C (Gehäusetemperatur)
Powered by ALVIUM Technology
ALVIUM® ist ein leistungsfähiger, energieeffizienter Prozessor mit einem Bildsignalprozessor (ISP) und einer Bildverarbeitungsbibliothek (IPL). Er ermöglicht Bildkorrekturen und Vorverarbeitungen auf der Kamera, sodass die Bildqualität und der Durchsatz für Ihre Anwendung optimiert werden, während Ihre CPUs auf dem Embedded-System entlastet werden.
Die Alvium 1500 c Kameraserie kann mit verschiedenen Zubehörteilen erweitert werden.
- FPC-Kabel: Kabel von 120 bis 420 mm
- Interface-Verbindungen: Adapterplatinen für verschiedene Embedded Boards
- Tripod-Adapter: Passend für metrische und Zoll-Gewinde.
Um die Alvium 1800 C SWIR Kameras in Ihrem Bildverarbeitungssystem steuern zu können, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:
- Direct Register Access (DRA)
zur Steuerung der Kameras über Register, für fortgeschrittene Anwender.
Mehr Über Alvium control register erfahren
- Video4Linux2 Zugriff
ermöglicht die Steuerung der Kameras über:
V4L2 API
Allied Vision V4L2 Viewer
Frameworks wie GStreamer und OpenCV
Open-Source CSI-2 Treiber, der Viewer sowie Beispiele sind auf GitHub für verschiedene Boards und System on Chips (SoCs) verfügbar.