Die Alvium 1800 U ist Ihr Zugang zur Hochleistungsbildgebung mit ALVIUM® Technologie für industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit der neuesten Generation von Sensoren, liefert diese kleine und leichte Kamera hohe Bildqualität und Bildraten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrer USB3-Vision-konformen Schnittstelle und industrietauglicher Hardware ist sie Ihr Arbeitswerkzeug für verschiedene Machine-Vision-Anwendungen, ob auf einem PC-basierten oder einem Embedded-System.
Die Vorteile im Überblick
Die Alvium 1800 U ist eine kleine und leistungsstarke Industriekamera. Profitieren Sie von hoher Bildqualität zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis!
Verschiedene Sensoren: Wählen Sie zwischen CMOS-Sensoren von ON Semi und Sony, einschließlich NIR (Nahinfrarot), für Ihre individuellen Anwendungen.
Bildwiedergabequalität: Holen Sie durch die hochpräzise Alvium Sensorausrichtung das Beste aus Ihrer Objektiv-Sensor-Kombination heraus.
Intelligentes Energiemanagement: Entwickeln Sie stromsparende oder sogar batteriebetriebene Systeme.
USB 3.1 Gen 1: Installieren Sie unsere VIMBA Suite und erhalten Sie ganz einfach Ihre ersten Bilder.
Industrietaugliche Hardware: Konstruieren Sie zuverlässige Anwendungen durch den Micro-B USB 3.1 Gen 1 Stecker mit Schraubverriegelung.
Features
- Auflösung: bis zu 24,6 Megapixel
- Sensoren: CMOS-Global- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony und ON Semi
- Bildraten: bis zu 691 Bilder pro Sekunde
- Gehäuse-Optionen: Bare Board, offenes Gehäuse oder geschlossenes Gehäuse
- Objektivanschlüsse: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount
- Bildfarben: Monochrom, Farbe
- Spektrale Empfindlichkeit: von ultraviolett (UV) bis Kurzwellen-Infrarot (SWIR)
Allied Vision hat sich mit Optotune zusammengeschlossen, um Kunden die Vorteile von Flüssiglinsen-Funktionen zu ermöglichen. Die kompakten und flexiblen Alvium-GigE-Vision und USB3-Vision-Kameras von Allied Vision (Alvium G1, Alvium G5, Alvium U) und die Flüssiglinsen von Optotune bilden ein perfektes Team. Die Kameras von Allied Vision unterstützen nicht nur die Flüssiglinsen-Funktion, sondern Allied Vision komplettiert das Paket auch mit einem Y-Kabel, das den IO-Port der Kamera mit der Linse und der externen Stromversorgung für die Linse verbindet.
Vorteile für den Anwender:
- Möglichkeit, den Fokus dynamisch anzupassen
- Schnelle und präzise Bildgebung auch bei wechselnden Entfernungen
- Flexibilität bei Anwendungen, bei denen sich Objekte schnell bewegen
- Verbleibende Signale vom IO-Port stehen dem M12-Steckverbinder zur Verfügung
- Kein externer Autofokus-Algorithmus oder externe Treiber erforderlich, um das Objektiv zu bedienen
- Y-Kabel erhältlich, das den IO-Port der Kamera mit dem Objektiv und der externen Stromversorgung für das Objektiv verbindet
Die Alvium 1800 U Kameraserie kann mit verschiedenen Zubehörteilen erweitert werden.
- USB-Kabel: Verschiedene Längen mit Schraubverschluss
- Interface-Verbindungen: 2-Port- und 4-Port-Host-Adapterkarten
- Objektive: Über 200 C-Mount- und S-Mount-Objektive
- Tripod-Adapter: Passend für metrische und Zoll-Gewinde
- Trigger- und I/O-Kabel: Kabel mit unterschiedlicher Länge und Schirmungsklasse
Kennen Sie Vimba X, unser neues GenICam-konformes SDK
(software development kit)? Dank unserer hauseigenen Software können Sie Ihre Alvium Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba X läuft auf Windows 10 and 11, Linux, Linux ARM und macOS (alle 64-bit).
Mit Vimba X können Sie Bilder erfassen und Ihre Alvium Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.