Alvium 1800 U SWIR-Kameras sind die kleinsten industrietauglichen, ungekühlten SWIR-Core-Module auf dem Markt. Mit ihrem niedrigen Stromverbrauch sind sie die ideale Ergänzung für kompakte OEM-Systeme, die in Embedded- und Machine-Vision-Anwendungen eingesetzt werden. Ausgestattet mit dem IMX990 oder IMX991 SenSWIR InGaAs-Sensor von Sony liefern die 1800 U SWIR-Kameras hohe Bildqualität und Bildraten bei kleiner Größe und niedrigem Gewicht, Stromverbrauch und Kosten (SWaP+C). Mit ihrer USB3 Vision-kompatiblen Schnittstelle und industrietauglicher Hardware ist sie Ihre Plug & Play-Kamera für die Einrichtung verschiedener Bildverarbeitungsanwendungen jenseits des sichtbaren Bereichs, unabhängig davon, ob diese auf einem PC oder einem Embedded-System basieren.
Die Vorteile im Überblick
Die kleine Größe, das geringe Gewicht, der geringe Stromverbrauch und die niedrigen Kosten ermöglichen den Aufbau von SWaP+C-Lösungen:
Kompaktes geschlossenes Gehäuse mit 29mm x 29mm x 38 mm (BxHxL)
Bare-Board- und Open-Housing-Optionen für sehr kompakte Systemdesigns
Geringer Stromverbrauch <2W ideal für batteriebetriebene Systeme
Innovative digitale InGaAs-Sensoren mit den branchenweit kleinsten Pixeln und einer hochpräzisen Sensorausrichtung bei der Produktion bieten Ihnen eine hervorragende Bildqualität, die die Genauigkeit Ihres Inspektionssystems erhöht
Hohe Bildraten und flexible ROI-Steuerungsoptionen ermöglichen es Ihnen, Prozesse zu beschleunigen
Die integrierte AGC-Funktion (Automatic Gain Control) und Kontraststeuerung verbessern die Bildqualität unter schwierigen Bedingungen, wie z. B: 24-stündige Tag- und Nachtaufnahmen oder beim Blick durch Staub oder Dunst
Breiter Betriebstemperaturbereich und integrierte Temperaturüberwachung sichern Ihnen einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedensten Bedingungen
Features
- Auflösung: bis zu 1,3 Megapixel
- Sensoren: Sony SenSWIR InGaAs-Sensoren mit einem breiten Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm
- Bildraten: bis zu 223 Bilder pro Sekunde
- Gehäuse-Optionen: Bare Board, offenes Gehäuse oder geschlossenes Gehäuse
- Objektivanschlüsse: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount
Stromverbrauch: < 2W
Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C (Gehäusetemperatur)
Powered by ALVIUM Technology
ALVIUM® ist ein leistungsfähiger, energieeffizienter Prozessor mit einem Bildsignalprozessor (ISP) und einer Bildverarbeitungsbibliothek (IPL). Er ermöglicht Bildkorrekturen und Vorverarbeitungen auf der Kamera, sodass die Bildqualität und der Durchsatz für Ihre Anwendung optimiert werden, während Ihre CPUs auf dem Embedded-System entlastet werden.
Die Alvium 1800 U SWIR Kameraserie kann mit verschiedenen Zubehörteilen erweitert werden.
- USB-Kabel: Verschiedene Längen mit Schraubverschluss
- Interface-Verbindungen: 2-Port- und 4-Port-Host-Adapterkarten
- Tripod-Adapter: Passend für metrische und Zoll-Gewinde
- Trigger- und I/O-Kabel: Kabel mit unterschiedlicher Länge und Schirmungsklasse
Kennen Sie Vimba X, unser neues GenICam-konformes SDK (software development kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba X läuft auf Windows 10 und 11, Linux, Linux ARM, und macOS (all 64-bit).Mit Vimba X können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.