Alvium G1 ist die erste GigE Vision-Kamera mit ALVIUM® Technology, dem ASIC Chip von Allied Vision. Die Kamera vereint die Vorteile des etablierten GigE Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Plattform. Neben einem umfassenden Funktionsumfang und einer breiten Sensorauswahl bietet sie eine große Flexibilität. Mit seinem sehr kompakten Gehäuse und industrieller Standardhardware lässt sie sich problemlos in jedes Bildverarbeitungssystem integrieren und gewährleistet gleichzeitig eine langfristige Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
Die Alvium G1 ist eine extrem kleine und funktionsreiche GigE Vision-Kamera. Profitieren Sie von höchster Bildqualität in einem zukunftssicheren Format!
- Zuverlässigkeit: Etablierter GigE Vision-Standard
- Zukunftssicheres Design: Langfristige Verfügbarkeit dank neuester Technologiestandards
- Außergewöhnlich kleines Format: 41 mm × 29 mm × 29 mm (geschlossenes Gehäuse)
- Verschiedene Sensoren: Wählen Sie zwischen CMOS-Sensoren von ON Semi und Sony
- Industrietaugliche Hardware: Mit seinem kompakten Gehäuse und seiner industrietauglichen Hardware lässt sie sich leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integrieren.
- Einfaches Upgrade: Sollte Ihre Anwendung einmal eine Leistungssteigerung benötigen, können Sie sie einfach mit einer Alvium G5 Kamera erweitern.
Features
- Auflösung: bis zu 24,6 Megapixel
- Sensoren: CMOS-Global- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony und ON Semi
- Bildraten: bis zu 276 Bilder pro Sekunde
- Gehäuse-Optionen: Geschlossenes Gehäuse
- Objektivanschlüsse: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount (M12)
- Bildfarben: Monochrom und Farbe (UV, NIR & SWIR in Kürze)
- Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C
Für anspruchsvolle Temperaturanforderungen
Danke einer verbesserten thermischen Verbindung im Inneren der Kamera, bieten Alvium G1 Kameras eine herausragende
Betriebstemperatur von -20°C bis 65°C.
Bei guter thermischer Anbindung garantieren Alvium G1 Kameras selbst bei hohen Umgebungstemperaturen zuverlässigen Kamerabetrieb.
Allied Vision hat sich mit Optotune zusammengeschlossen, um Kunden die Vorteile von Flüssiglinsen-Funktionen zu ermöglichen. Die kompakten und flexiblen Alvium-GigE-Vision und USB3-Vision-Kameras von Allied Vision (Alvium G1, Alvium G5, Alvium U) und die Flüssiglinsen von Optotune bilden ein perfektes Team. Die Kameras von Allied Vision unterstützen nicht nur die Flüssiglinsen-Funktion, sondern Allied Vision komplettiert das Paket auch mit einem Y-Kabel, das den IO-Port der Kamera mit der Linse und der externen Stromversorgung für die Linse verbindet.
Vorteile für den Anwender:
- Möglichkeit, den Fokus dynamisch anzupassen
- Schnelle und präzise Bildgebung auch bei wechselnden Entfernungen
- Flexibilität bei Anwendungen, bei denen sich Objekte schnell bewegen
- Verbleibende Signale vom IO-Port stehen dem M12-Steckverbinder zur Verfügung
- Kein externer Autofokus-Algorithmus oder externe Treiber erforderlich, um das Objektiv zu bedienen
- Y-Kabel erhältlich, das den IO-Port der Kamera mit dem Objektiv und der externen Stromversorgung für das Objektiv verbindet
Wir bieten eine Reihe von industrietauglichem Zubehör, das sich optimal für Ihre Anwendung eignet. Klicken Sie auf die nachstehenden Links, um kompatible Objektive, Schnittstellen- und I/O-Verbindungen sowie Stativ-Adapter zu finden.
- Schnittstellenkabel: Verschiedene Längen, schleppkettengeeignet und mit Schraubverschluss
- Auslöser und I/O: Kabel in zwei verschiedenen Längen mit Schraubverschluss
- Schnittstellenanschlüsse: 1-Port-, 2-Port- und 4-Port-Karten inklusive PoE-Funktionalität
- Objektive: Über 200 C-Mount und S-Mount-Objektive
- Stativ-Adapter: Anpassung zwischen metrischen und imperialen Gewinden
Kennen Sie Vimba X, unser neues GenICam-konformes SDK
(software development kit)? Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba X läuft auf Windows 10 und 11, Linux, Linux ARM, und macOS (alle 64-bit).
Mit Vimba X können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.