Die Alvium G5 Kamera-Serie kombiniert die Vorteile der 5GigE-Schnittstelle für mehr Bandbreite und die Flexibilität der Alvium-Plattform, die verschiedene Befestigungs- und Sensoroptionen bietet. Sie ermöglicht ein einfaches Upgrade bestehender Systeme (USB3 Vision oder GigE Vision) und bietet Abwärtskompatibilität mit 1000BASE-T-Lösungen. Powered by ALVIUM®-Technologie liefert die Sugar-Cube Alvium G5-Kamera höchste Bildqualität bei geringem Stromverbrauch.
Die Alvium G5 ist eine leistungsstarke 5GigE-Vision-Kamera. Profitieren Sie von mehr Bandbreite in einem kompakten Gehäuse!
- Geschwindigkeit: Linkgeschwindigkeit wählbar (1G, 2,5G und 5G)
- Mehr Leistung: 4,2-mal mehr Bandbreite als GigE
- Geringe Größe: Kleinste 5GigE-Kamera auf dem Markt im gängigen Sugar-Cube-Format
- Flexibilität: Einfaches Upgrade von bestehenden GigE- oder USB-Lösungen
- Leistungsstarke Sensoren: Wählen Sie aus 11 Sony IMX-Sensoren
- Industrietaugliche Hardware: Kompaktes Gehäuse und Industriestandard-Hardware
Features
- Auflösung: bis zu 24,6 Megapixel
- Sensoren: CMOS-IMX-Sensoren von Sony mit Global- und Rolling-Shutter
- Bildraten: bis zu 464 Bilder pro Sekunde
- Gehäuse-Optionen: Geschlossenes Gehäuse (60 mm × 29 mm × 29 mm)
- Objektivanschlüsse: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount (M12)
- Bildfarben: Monochrom und Farbe (UV, NIR & SWIR in Kürze)
- Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
Allied Vision hat sich mit Optotune zusammengeschlossen, um Kunden die Vorteile von Flüssiglinsen-Funktionen zu ermöglichen. Die kompakten und flexiblen Alvium-GigE-Vision und USB3-Vision-Kameras von Allied Vision (Alvium G1, Alvium G5, Alvium U) und die Flüssiglinsen von Optotune bilden ein perfektes Team. Die Kameras von Allied Vision unterstützen nicht nur die Flüssiglinsen-Funktion, sondern Allied Vision komplettiert das Paket auch mit einem Y-Kabel, das den IO-Port der Kamera mit der Linse und der externen Stromversorgung für die Linse verbindet.
Vorteile für den Anwender:
- Möglichkeit, den Fokus dynamisch anzupassen
- Schnelle und präzise Bildgebung auch bei wechselnden Entfernungen
- Flexibilität bei Anwendungen, bei denen sich Objekte schnell bewegen
- Verbleibende Signale vom IO-Port stehen dem M12-Steckverbinder zur Verfügung
- Kein externer Autofokus-Algorithmus oder externe Treiber erforderlich, um das Objektiv zu bedienen
- Y-Kabel erhältlich, das den IO-Port der Kamera mit dem Objektiv und der externen Stromversorgung für das Objektiv verbindet
Wir bieten eine Reihe von industrietauglichem Zubehör, das sich optimal für Ihre Anwendung eignet. Klicken Sie auf die nachstehenden Links, um kompatible Objektive, Schnittstellen- und I/O-Verbindungen sowie Stativ-Adapter zu finden.
- Interface-Verbindung: Verschiedene Längen, schleppkettentauglich und mit Schraubverschluss
- Auslöser und I/O: Kabel in zwei verschiedenen Längen mit Schraubverschluss
- Interface-Karten: 1-Port-, 2-Port- und 4-Port-Karten inklusive PoE-Funktionalität
- Objektive: Über 200 C-Mount und S-Mount Objektive
- Stativ-Adapter: Passend für metrische und Zoll-Gewinde
Kennen Sie Vimba X, unser neues GenICam-konformes SDK
(software development kit)? Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba X läuft auf Windows 10 und 11, Linux, Linux ARM, und macOS (alle 64-bit).
Mit Vimba X können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.