Goldeye-Kameras sind mit InGaAs-Sensortechnologie ausgestattet, die sie im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm empfindlich macht. Einige Modelle haben eine erweiterte Empfindlichkeit im sichtbaren Spektrum bis hinunter zu 400 nm und hinauf zu 2200 nm. Alle Goldeye SWIR-Kameras können mit sehr hohen Bildwiederholraten betrieben werden und nehmen hervorragende rauscharme Bilder auf. Sie sind die perfekte Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums. Alle Goldeye-Modelle sind entweder mit Camera Link oder GigE Vision-Schnittstelle erhältlich.
Die Vorteile im Überblick
Goldeye ist eine kompakte industrielle und anspruchsvolle wissenschaftliche SWIR-Kameraserie. Profitieren Sie von ihrer hohen Vielseitigkeit!
- Mit ihrem modularen Design bietet die Goldeye-Serie SWIR-Kameras mit verschiedenen Auflösungen, Schnittstellen, Objektivfassungen, optischen Filtern oder Sensorkühlungen (TEC1, TEC2, TECless).
- Mehrere Bildverarbeitungsfunktionen und optionale Sensorkühlung gewährleisten beste Bildergebnisse mit geringem Rauschen, hoher Linearität und hohem Dynamikbereich.
- Hohe Bildfrequenzen ermöglichen beschleunigte Prozesse.
- Erleben Sie eine einfache Systemintegration, unterstützt durch Funktionen wie Power over Ethernet für Einkabellösungen, umfassende I/O-Steuerungsfunktionen oder vielfältige Montageoptionen.
Features
- Auflösung: bis zu 1,3 Megapixel (XGA-Auflösung)
- Sensor: InGaAs-FPA-Sensoren, Spektralbereich 900 bis 1700 nm (SWIR) und 400 bis 1700 nm (Sony VSWIR)
- Bildrate: bis zu 344 Bilder pro Sekunde
- Gehäuseoptionen: Kleiner Formfaktor, robustes, präzisionsbearbeitetes 6061-Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Eloxalbeschichtung
- Objektivanschlüsse: C-Mount, F-Mount, M42-Mount
- Bildfarben: Monochromes kurzwelliges Infrarot (SWIR), monochromes sichtbares Spektrum mit kurzwelligem Infrarot (VSWIR)
Goldeye-Kameras unterstützen aktive und passive Funktionen für das Wärmemanagement und sind in zwei Gehäuseausführungen erhältlich. Die kompakte, robuste Industrieversion ist entweder mit oder ohne einstufiger thermoelektrischer Kühlung (TEC) erhältlich, die je nach Modell sowohl die Sensorkühlung als auch die Sensorerwärmung unterstützt, um die Anpassung an die Umgebungsbedingungen zu optimieren und reproduzierbare Bildergebnisse zu gewährleisten.
Die hochentwickelte wissenschaftliche Version ist mit einem ein- oder zweistufigen TEC ausgestattet, der in eine mit Stickstoff gefüllte Kühlkammer integriert ist, um eine starke Sensorkühlung um bis zu 60K ohne Kondensation und Bilder mit sehr langen Belichtungszeiten zu ermöglichen. Dabei wird die vom TEC erzeugte Wärme durch einen internen abschaltbaren Lüfter abgeleitet, um Bildartefakte durch Vibrationen zu vermeiden.
Unterstützt wird die aktive Sensorkühlung durch das robuste, wärmeableitende Aluminiumgehäuse, das einen erweiterten Betriebstemperaturbereich für Goldeye-Kameras ermöglicht.
Die Goldeye-Kameraserie kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden.
- Camera Link und GigE Interface-Kabel
- Objektive
- Spectralfilter
- Trigger-und I/O-Kabel: Kabel mit unterschiedlicher Länge und Abschirmungsklasse
- Hub und Repeater
- Stromversorgung: Netzadapter für weltweiten Einsatz
- Kühlkörper
Kennen Sie Vimba, unser plattformunabhängiges SDK (software development kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.