Die Manta ist die vielseitigste GigE Vision-Kameraserie von Allied Vision. Sie bietet die größte Auswahl an Bildsensoren und ihr erweiterter Funktionsumfang vereinfacht die Einrichtung von Multi-Kamera-Anwendungen. Mit ihrem modularen Hardware-Konzept bietet die Manta nahezu endlose Konfigurationsmöglichkeiten, um die Kamera an Ihre Anwendung anzupassen.
Die Vorteile im Überblick
- Vielseitige GigE Vision-Kameraserie: modulares, flexibles Design mit Board-Level-Option erleichtert die Integration der Kamera in jede Anwendung
- Erleichterte Systemintegration über Power over Ethernet, IEEE 1588 Precision Time Protocol und Trigger over Ethernet (ToE)
- Umfassende I/O-Funktionalität
- NIR-Varianten verfügbar
Features
- Auflösung: bis zu 24,6 Megapixel
- Sensoren: CCD- und CMOS-Global-Shutter-Sensoren von Sony und CMOSIS/ams
- Bildrate: bis zu 286 Bilder pro Sekunde
- Gehäuseoptionen: Standardgehäuse, Winkelkopf- und Platinen-Varianten, robustes Metallgehäuse in Industriequalität
- Objektivanschlüsse: C-Mount, CS-Mount oder M12/S-Mount (Adapter)
- Bildfarben: Monochrom, Farbe und Nah-Infrarot (NIR)
Modulares Design
Manta ist so konzipiert, dass sie sich für jede Bildverarbeitungsanwendung eignet. Von Optionen mit Winkelkopf bis hin zur Board-Level-Version mit flexibler, kabelgebundener Sensorplatine und Objektivhalterung. Manta ist wirklich etwas Besonderes und Einzigartiges.
Board-Level-Kameras bieten Ihnen die Flexibilität, Kameras einzubauen, wenn die Platzverhältnisse beengt sind. Die separate Sensorplatine ermöglicht es Ihnen, sie getrennt von den Kameraplatinen zu montieren. Darüber hinaus erhöht die Option Removed Cover Glass (RCG) für den Sensor die Empfindlichkeit und ermöglicht Laser-Profiling-Anwendungen.
Die Manta-Kameraserie kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden.
- GigE Interface-Kabel
- Objektive
- Interface-Karten
- Trigger- und I/O-Kabel: Kabel mit unterschiedlicher Länge und Abschirmungsklasse
- Hub und Repeater
- Stromversorgungen: Stromnetzadapter für weltweiten Einsatz
- Tripod adapters: Passt sich metrischen und Zoll-Gewinden an
Kennen Sie Vimba, unser plattformunabhängiges SDK (software development kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.