Kameraselektor

Goldeye Pro

SWIR-Bildgebung der nächsten Stufe

Einzigartige Bildqualität für mehr Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Entdecken Sie den Unterschied!

Hervorragende SWIR-Bildqualität

Hochauflösende SWIR-Kameras mit thermoelektrischer Sensorkühlung (TEC)

Goldeye Pro-Kameras wurden entwickelt, um SWIR-Bildverarbeitungssystem in Bezug auf Durchsatz, Qualität und Bildgebungsleistung auf die nächste Stufe zu heben. Die 5 GBit/s GigE Vision konforme Schnittstelle unterstützt optimal die Bandbreitenanforderungen neuester SWIR-Sensorlösungen. Eine effiziente thermoelektrische Kühlung (TEC) stabilisiert die Sensortemperatur und mehrere On-Board-Bildkorrekturfunktionen ermöglichen eine herausragende und reproduzierbare Bildqualität. Goldeye Pro bietet mehrere Montageoptionen, damit die Kamera problemlos in Systeme mit begrenztem Platzangebot passt.

Die Vorteile im Überblick

 

Die Goldeye Pro Kameraserie hat 
den von Vision Systems Design China präsentierten
VSD China Innovators Award in Bronze gewonnen.

 

Goldeye Pro-Kameras ermöglichen hochauflösende SWIR-Bildgebung mit präzisesten Details bei hohen Bildraten und erstklassiger Bildleistung.

  • Effiziente Sensorkühlung für reproduzierbare Bildergebnisse auch bei wechselnden Bedingungen
  • Höchstmögliche Auflösung von 5,32 MP für IMX992 Sensoren
  • 3,45 μm Pixelgröße für detaillierte und genaue Bildgebung
  • Erweiterte Funktionen für optimierte Leistung 
  • Unvergleichliche Bildschärfe

Fortschrittliche Funktionen für hervorragende Bildqualität

  • Unterdrückung von Dunkelströmen
  • Automatisierte oder manuell gesteuerte thermoelektrische Kühlung (TEC1)
  • Integrierte erweiterte Bildkorrektur für optimierte Bildqualität:
  • Korrektur von Ungleichmäßigkeiten mit automatischer Anpassung, Korrektur von Defektpixeln, Korrektur des Hintergrunds
  •  12- und 10-Bit-Sensorauslesemodi für höchstmöglichen Dynamikbereich 
  • Region-of-Interest-Steuerung zur Beschleunigung der Bildraten und Optimierung der Bandbreitennutzung
  • Nachschlagetabellen zur Erhöhung des Kontrasts
  • Benutzereinstellungen für eine vereinfachte Kameraeinrichtung
  • Digitales Binning und Gain-Regelung zur Erhöhung der Empfindlichkeit

Haben Sie Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Thermoelektrische Kühlung (TEC)

Stabilisierte Sensortemperaturen

Goldeye Pro-Kameras unterstützen aktive und passive Wärmemanagementfunktionen. Die kompakte, robuste Industriekamera ist mit einem automatisierten oder manuell gesteuerten thermoelektrischen Kühler (TEC1) ausgestattet, der sowohl die sensorspezifische Kühlung als auch die Erwärmung des Sensors unterstützt, um die Anpassung an die Umgebungsbedingungen (typisch ΔT= 30K) zu optimieren und reproduzierbare Bildergebnisse zu gewährleisten.

Die aktive Sensorkühlung wird durch das robuste wärmeableitende Aluminiumgehäuse unterstützt, das einen erweiterten Betriebstemperaturbereich für Goldeye Pro-Kameras ermöglicht.

Das passende Zubehör für jede Anwendung

Die Goldeye Pro-Kameraserie kann mit verschiedenen Zubehörteilen ergänzt werden.

 

 

ZUbehör auswählen

 

Flexible Konnektivität - Verbindung über das Framegrabber-SDK

Haben Sie schon von Vimba X gehört, unserem plattformunabhängigen SDK (Software Development Kit)? Dank unserer hauseigenen Software können Sie Goldeye Pro Kameras mit GigE Vision Schnittstelle ganz einfach in jedes System integrieren und zentral verwalten. Vimba X läuft unter Windows, Linux und Linux für ARM. Mit Vimba X können Sie sofort Bilder aufnehmen und Ihre Allied Vision Kamera steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder eine Verbindung zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.

 Mehr Über Vimba X