Allied Vision ist offizieller NVIDIA Preferred Partner und stolzes Mitglied des Jetson Ecosystem. Allied Vision hat mit NVIDIA eine Partnerschaft geschlossen, um über die Alvium-Serie von MIPI CSI-2- und USB-Kameras industrielle Computer Vision-Kameras und ihre Vorteile für Jetson-basierte Systementwickler zugänglich zu machen.
Das breite Kameraportfolio deckt eine Vielzahl verschiedener Schnittstellen ab:
Jetzt NVIDIA Jetson® AGX Orin integrieren
Der Treibers für JetPack 5.1 unterstützt AGX Orin, so dass Sie jetzt mit der Integration von Allied Vision CSI-2 Kameras beginnen können.
Das NVIDIA Jetson® AGX Orin™ 32 GB Modul bietet eine KI-Leistung von bis zu 200 TOPS bei einem konfigurierbaren Stromverbrauch zwischen 15 und 40 W. So erhalten Sie mehr als das 6-fache der Leistung von Jetson AGX Xavier im gleichen kompakten Design für Robotik und andere autonome Maschinenanwendungen.
Die leistungsstarke Alvium 1800 C MIPI CSI-2-Kameraserie bietet Entwicklern von Embedded-Systemen Zugang zu den in der Machine-Vision-Industrie beliebten Hochleistungs-Bildsensoren von Sony. Diese Sensoren mit Auflösungen von bis zu 20 Megapixeln liefern eine hervorragende Bildqualität und bis zu doppelt so hohe Bildraten wie vergleichbare Alvium 1500 C Modelle.
Open-source MIPI CSI-2 Treiber für NVIDIA® Jetson™
Verlieren Sie keine Zeit mit der Entwicklung von Treibern: Downloaden, installieren und loslegen!
Um Ihnen einen schnellen und einfachen Start zu ermöglichen, bietet Allied Vision Open-Source-MIPI-CSI-2-Treiber für NVIDIA Jetson Nano (4GB and 2 GB), Jetson TX2, Jetson TX2 NX, Jetson AGX Xavier und Jetson Xavier NX mit NVIDIA JetPack SDK version 4.6.1 (L4T 32.7.1) sowie AGX Orin und Orin NX mit JetPack 5.1 (Jetson Linux 35.2.1) auf unserer
GitHub Seite.
Der CSI-2-Treiber unterstützt alle aktuellen und zukünftigen Alvium-Kameramodelle mit MIPI CSI-2-Schnittstelle, unabhängig vom Bildsensor. Das bedeutet, dass Sie für Ihre NVIDIA-Plattform nur einen Treiber benötigen, unabhängig von der gewählten Sensorauflösung. Sie können mit dem gleichen Treiber mit verschiedenen Kameramodellen Prototypen entwickeln oder Ihr System später einfach mit einem anderen Sensor aufrüsten - auch wenn dieser Sensor noch nicht verfügbar ist! Jede Alvium MIPI CSI-2 Kamera läuft auf Ihrem System mit dem gleichen Treiber.
Basierend auf den Alvium MIPI CSI-2 Kameras bietet Allied Vision nun auch Alvium Kameras mit FPD Link III oder GMSL2™ an. Mit einer zusätzlichen Platine inklusive Serializer Chip ermöglichen die Alvium FP3 und Alvium GM2 Kameras Lösungen mit langen Kabeln von bis zu 15 Metern. Alle Kamerafunktionen können genutzt werden, so wie es mit der Standard Alvium MIPI CSI-2 über V4L2 der Fall ist. Zusätzlich ist ein De-Serializer-Adapter-Board verfügbar, das an das Embedded Board angeschlossen wird. Sie können auch ein Carrier Board von einem unserer Ökosystempartner verwenden, die den De-Serializer bereits integriert haben.
Ihre Vorteile:
- Große Auswahl an Qualitätssensoren
- Vollständig EMC-konform
- Robuster FAKRA-Stecker auf Koaxialbasis
- Schock- und vibrationssicher
- Schnelle und kostengünstige Bildübertragung auf Embedded Systemen
- Geeignet für Multikamera-Setups
- Deserializer-Boards für FPD-Link III verfügbar
- Dünne Koaxialkabel mit verschiedenen Längen (5, 10, 15 m) verfügbar
Die Alvium 1800 U ist Ihr Zugang zur Hochleistungsbildgebung mit ALVIUM® Technologie für industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit der neuesten Generation von Sensoren, liefert diese kleine und leichte Kamera hohe Bildqualität und Bildraten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrer USB3-Vision-konformen Schnittstelle und industrietauglicher Hardware ist sie Ihr Arbeitswerkzeug für verschiedene Machine-Vision-Anwendungen, ob auf einem PC-basierten oder einem Embedded-System.
Alvium G1 - Der GigE Vision Refresh
Alvium G1 ist die erste GigE Vision-Kamera mit ALVIUM® Technology, dem ASIC Chip von Allied Vision. Die Kamera vereint die Vorteile des etablierten GigE Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Plattform. Neben einem umfassenden Funktionsumfang und einer breiten Sensorauswahl bietet sie eine große Flexibilität. Mit seinem sehr kompakten Gehäuse und industrieller Standardhardware lässt sie sich problemlos in jedes Bildverarbeitungssystem integrieren und gewährleistet gleichzeitig eine langfristige Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
Alvium G5 - Das einfache Upgrade für mehr Leistung
Die Alvium G5 Kamera-Serie kombiniert die Vorteile der 5GigE-Schnittstelle für mehr Bandbreite und die Flexibilität der Alvium-Plattform, die verschiedene Befestigungs- und Sensoroptionen bietet. Sie ermöglicht ein einfaches Upgrade bestehender Systeme (USB3 Vision oder GigE Vision) und bietet Abwärtskompatibilität mit 1000BASE-T-Lösungen. Powered by ALVIUM®-Technologie liefert die Sugar-Cube Alvium G5-Kamera höchste Bildqualität bei geringem Stromverbrauch.
Vimba X ist Allied Vision's vollständig GenICam-konformes SDK für alkle Alvium-Kameras.
Die Plattform-unabhängige Software Suite läuft auf Windows 10 und 11, Linux, Linux ARM, und macOS (alle 64-bit).
- Kamerabilder sehen und Kamerafeatures testen, ohne zu programmieren.
- Programmieren mit C, C++, oder Python APIs.
- Kamera mit Bibliotheken und Frameworks von Drittanbietern nutzen
Allied Vision stellt Adapter-Boards zur Verfügung, die das MIPI CSI-2-Pinning von Alvium-Kameras auf
- NVIDIA Jetson TX2 and AGX Xavier
- NVIDIA Jetson Nano Dev Kit and Jetson Xavier NX Dev Kit
- NVIDIA Jeston AGX Orin, Xavier, TX2
- NVIDIA Jetson Orin Nano Dev Kit
umstellen. Unser Treiber- und Adapter-Board für Jetson TX2 unterstützt die gleichzeitige Verwendung von 2 Alvium CSI-2-Kameras ohne zusätzliche Konfiguration. Für eine schnelle und einfache Kameraauswertung stellen wir Ihnen Codebeispiele auf GitHub zur Verfügung.
Informieren Sie sich auch über unsere CSI-2- und verschraubten USB-Kabel sowie über unsere umfangreiche Auswahl an Objektiven für Ihre Alvium-Kamera. Unsere Experten stehen Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Optik zur Seite. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung!