Immer mehr Bildverarbeitungsanwendungen entstehen im Bereich der KI und IOT Edge. Daher haben Kunden einen erhöhten Bedarf an vollständig integrierten Embedded Vision-Lösungen. Vor diesem Hintergrund haben Allied Vision und AVNET Silica, ein Unternehmen von Avnet (NASDAQ: AVT), vereinbart, ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Avnet Silica hat sein Portfolio an Embedded-Vision-Lösungen durch die EMEA-weite Partnerschaft mit Allied Vision erweitert. Durch die Einbindung von Allied Vision in die Linecard von Avnet Silica erhalten die Kunden ergänzenden Support für unterschiedliche Anforderungen, von der Optik über Kameras bis hin zur Bildverarbeitung auf Embedded SoCs, durch Avnet Silicas EMEA Software and Services das EMEA Team.
Avnet Silica bietet eines der branchenweit umfassendsten Portfolios an Halbleiterherstellern. Mit ihren Ingenieuren, technisch spezialisierten Marketingfachleuten und ihrem umfassenden Wissen über Märkte und Anwendungen helfen sie Ihnen, die richtige Lösung für Ihre Produkte zu finden.
Zu den Halbleiterherstellern gehören:
- AMD
 - Avnet Embedded
 - NXP
 - OnSemi
 - Renesas
 
Der Mainline-Treiber für Alvium-Kameras von Avnet Silica Software and Services EMEA wurde in den Linux-Kernel integriert und akzeptiert.
Die Verfügbarkeit des Treibers
- gewährleistet eine optimale Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Embedded Vision Lösungen
 - vereinfacht die Integration von Alvium-Kameras in Linux- und ARM-Plattformen
 - bietet einen One-Stop-Shop für Integrations- und Prototyping-Support und End-to-End-Vision-Beratung
 - garantiert ein aktiv gepflegtes, nahtloses Evaluierungs- und Prototyping-Ökosystem für die wichtigsten SoC-Franchises von Avnet Silica.
 
Mit ihrem einzigartigen modularen Design bietet die Alvium-Plattform eine breite Palette an Schnittstellen wie MIPI CSI-2 und GMSL2™, Sensoren, spektralen Empfindlichkeiten, Auflösungen, Gehäuse- und Montageoptionen (einschließlich Board-Level-Versionen für GigE Vision-Kameras) sowie Treiber für verschiedene Hardware-Plattformen. Für nahezu jede Kundenanforderung für Anwendungen in den Bereichen Industrieautomation, Medizintechnik, Logistik, Robotik und Food & Beverage kann schnell und einfach die passende integrierte Embedded Vision Lösung entwickelt werden.
Die leistungsstarke Alvium MIPI CSI-2-Kameraserie bietet Entwicklern von Embedded-Systemen Zugang zu den in der Bildverarbeitungsbranche beliebten Hochleistungs-Bildsensoren von Sony.
- Sensoren auf dem neuesten Stand der Technik: Erhalten Sie Zugang zu den leistungsstarken Bildsensoren von Sony, die in der Bildverarbeitungsindustrie beliebt sind!
 - Integrierte ISP-Funktionalität: Fortgeschrittene Bildkorrekturen und Entlastung Ihres Embedded-Boards für andere Verarbeitungsaufgaben
 - Umfangreicher Funktionsumfang
 - Ein einziger Treiber: Schnelle Integration von Alvium-Kameras und einfacher Wechsel der Modelle.
 - Intelligente Energieverwaltung: Entwickeln Sie stromsparende oder batteriebetriebene Systeme.
 - Hohe Bandbreite: Nutzen Sie die leistungsstarke MIPI CSI-2-Schnittstelle mit bis zu 4 Lanes.
 - Qualität der Bildwiedergabe: Holen Sie das Beste aus Ihrer Objektiv-Sensor-Kombination durch die hochpräzise Alvium-Sensorausrichtung heraus.
 
Basierend auf den Alvium MIPI CSI-2 Kameras bietet Allied Vision auch Alvium Kameras mit FPD Link III oder GMSL2™ an. Mit einem zusätzlichen PCB inklusive Serializer Chip ermöglichen die Alvium FP3 und Alvium GM2 Kameras lange Kabellösungen von bis zu 15 Metern. Alle Kamerafunktionen können genutzt werden, so dass sie genauso funktionieren wie die Standard Alvium MIPI CSI-2 über V4L2. Zusätzlich ist ein De-Serializer-Adapter-Board verfügbar, das an das Embedded Board angeschlossen wird. Sie können auch eine Trägerplatine von einem unserer Ökosystempartner verwenden, die den De-Serialisierer bereits an Bord hat.
- Große Auswahl an Qualitätssensoren
 - Vollständig EMC-konform
 - Robuster FAKRA-Stecker auf Koaxialbasis und HSD-Stecker für STP-Kabel (Shielded Twisted Pair)
 - Schock- und vibrationssicher
 - Schnelle und kostengünstige Bildübertragung auf Embedded Systemen
 - Geeignet für Multikamera-Setups
 - Deserializer-Boards für FPD-Link III und GMSL2™ verfügbar
 - Dünne Koaxialkabel und flexible STP-Kabel in verschiedenen Längen verfügbar
 
Die Alvium U ermöglicht den Zugang zur Hochleistungsbildgebung mit ALVIUM® Technologie für industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit der neuesten Generation von Sensoren, liefert diese kleine und leichte Kamera hohe Bildqualität und Bildraten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrer USB3-Vision-konformen Schnittstelle und industrietauglicher Hardware ist sie Ihr Arbeitswerkzeug für verschiedene Machine-Vision-Anwendungen, ob auf einem PC-basierten oder einem Embedded-System.
Verschiedene Sensoren: Wählen Sie zwischen CMOS-Sensoren von ON Semi und Sony, einschließlich NIR (Nahinfrarot), für Ihre individuellen Anwendungen.
Bildwiedergabequalität: Holen Sie durch die hochpräzise Alvium Sensorausrichtung das Beste aus Ihrer Objektiv-Sensor-Kombination heraus.
Intelligentes Energiemanagement: Entwickeln Sie stromsparende oder sogar batteriebetriebene Systeme.
USB 3.1 Gen 1: Installieren Sie unsere VIMBA Suite und erhalten Sie ganz einfach Ihre ersten Bilder.
Industrietaugliche Hardware: Konstruieren Sie zuverlässige Anwendungen durch den Micro-B USB 3.1 Gen 1 Stecker mit Schraubverriegelung.
Vimb X ist das vollständig GenICam-kompatible SDK von Allied Vision für alle Alvium-Kameras. Die plattformunabhängige Software-Suite läuft auf Windows 10 und 11, Linux, Linux ARM und macOS (alle 64-bit).
- Erfassen Sie Bilder und untersuchen Sie Kamerafunktionen ohne Programmierung.
 - Programmieren Sie Ihre Bildverarbeitungsanwendungen mit C-, C++- oder Python-APIs.
 - Verbinden Sie sich mit Bibliotheken und Frameworks von Drittanbietern.
 
Um Alvium CSI-2 Kameras auf einem Embedded Vision System zu betreiben, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:
- GenICam für CSI-2 Zugriff
 - Direkter Registerzugriff (DRA)
 - Video4Linux2 Zugriff
 
Open-Source CSI-2 Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System on Chips (SoCs) verfügbar.





![[Translate to German:] Software Developmenmt Kit Vimba X](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/logos/Software/Logo_VimbaX_transparent.png)