Die Vimba X Bridge für Open eVision ermöglicht Ihnen einfachen Zugang zu Bildanalyse-Bibliotheken und Software Tools:
- Open eVision mit EasyImage, EasyGauge, EasyFind, EasyMatch, EasyObject, EasyColor, EasyOCR, EasyOCR2, EasyBarCode, EasyMatrixCode, EasyQRCode, EasyLocate, EasySegment und EasyClassify
- Open eVision Studio, Open eVision 3D Studio und Open eVision Deep Learning Studio für Evaluation, Prototyping, Training (Deep Learning) und Entwicklung
Open eVision ist eine Suite zuverlässiger, leistungsstarker und flexibler Software-Tools für die Bildverarbeitung und -analyse. Open eVision enthält eine Reihe von 64-Bit-Bibliotheken für C++ und .NET (C#, VB.NET, C++/CLI) unter Windows (x86-64) und Linux (x86-64 und ARMv8-A).
- Die General Purpose Bibliotheken decken Anwendungen wie Bildfilterung und -verbesserung ab.
- Die Anpassungs- und Messwerkzeuge enthalten Funktionen zur Blob-Analyse, zum Musterabgleich, zur Ausrichtung und zur Subpixelmessung.
- Die Text- und Code-Lesebibliotheken umfassen Funktionen für OCR und zum Lesen und Sortieren von 1D- und 2D-Barcodes.
- Die Deep Learning-Bibliotheken sind auf Convolutional Neural Network basierende Prüfbibliotheken für die Bildklassifizierung und -segmentierung.
Ab Version 23.12 enthält Open eVision die Vimba X Bridge, die Bilder aus Vimba X übernimmt und für die Bildbearbeitung und -analyse verwendet.
Um die Vimba X Open eVision Bridge zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
- Installieren Sie Vimba X. Wir empfehlen die neueste Version, aber Sie können auch Ihre bestehende Vimba X Installation nutzen.
- Konfigurieren Sie Ihre Kamera und akquirieren Sie Bilder mit Vimba X.
- Installieren Sie Open eVision Version 23.12 oder höher. Wählen Sie "Typical" oder "Full Installation".
- Fügen Sie alle Vimba X Bridge-Elemente, die Sie verwenden wollen, in Ihren Code ein. Stellen Sie sicher, dass Sie VmbC.h oder VmbCPP.h vor Open_eVision.h inkludieren.
- Als Einstieg können Sie das Codesnippet verwenden.
Erledigt! Jetzt können Sie Open eVision mit der Vimba X Bridge verwenden. Mehr Details finden Sie in der Dokumentation von Euresys.
Open eVision Studio ist das Evaluierungs-, Prototyping- und Entwicklungstool von Open eVision.
Die intuitive grafische Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, jede beliebige 2D-Bildverarbeitungsfunktion von Open eVision aufzurufen und das Ergebnis sofort zu sehen. Eine Skripting-Funktionalität erzeugt den entsprechenden Code, der dann kopiert und in Ihre Applikation eingefügt werden kann.
Haben Sie Fragen zu Open eVision?