Empfohlenes Kamerazubehör
Das von Allied Vision zugelassene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es die bestmögliche Bildqualität für Ihre Anwendung bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Eine intelligente Kamera braucht das passende Zubehör. In erster Linie hängt eine Kameraanwendung von der Qualität des Objektivs ab. Allied Vision bietet zwei Serien von eigenen C-Mount-Objektiven an. Sie sind für Alvium-Kameras mit Sonys IMX-Sensoren der 4. Generation und deren kleine Pixelgröße optimiert.
Wenn es darum geht, Platz zu sparen, ob in der Robotik, in der Automobilindustrie oder in der Präzisionsfertigung wie der Pharmazie, sind Sie mit unseren S-Mount-Objektiven gut gerüstet. Mit Brennweitenwerten von 2,97 mm bis 12 mm und passenden Gehäuseoptionen bieten sie die perfekte Kombination für platzsparende Kameralösungen.
Allied Vision hat sich mit Optotune zusammengeschlossen, um Kunden die Vorteile von Flüssiglinsen-Funktionen zu ermöglichen. Die kompakten und flexiblen Alvium-GigE-Vision und USB3-Vision-Kameras von Allied Vision (Alvium G1, Alvium G5, Alvium U) und die Flüssiglinsen von Optotune bilden ein perfektes Team. Die Kameras von Allied Vision unterstützen nicht nur die Flüssiglinsen-Funktion, sondern Allied Vision komplettiert das Paket auch mit einem Y-Kabel, das den IO-Port der Kamera mit der Linse und der externen Stromversorgung für die Linse verbindet.
Vorteile für den Anwender:
- Möglichkeit, den Fokus dynamisch anzupassen
- Schnelle und präzise Bildgebung auch bei wechselnden Entfernungen
- Flexibilität bei Anwendungen, bei denen sich Objekte schnell bewegen
- Verbleibende Signale vom IO-Port stehen dem M12-Steckverbinder zur Verfügung
- Kein externer Autofokus-Algorithmus oder externe Treiber erforderlich, um das Objektiv zu bedienen
- Y-Kabel erhältlich, das den IO-Port der Kamera mit dem Objektiv und der externen Stromversorgung für das Objektiv verbindet