スマート農業には、作物センサー、気象観測、家畜追跡、から、農業機械、無人航空機(UAV)、ドローンなど様々なアプリケーション分野があります。
農業は、持続可能な食糧生産において、増大する食糧需要に対応するため、極めて重要になってきています。近年では、AIやIoTの技術が生産工程においてますます重要な役割を担うようになってきており、自律型製造、自動サプライチェーン管理、保全予測、スマートエネルギーグリッド(電力網)などで活用されています。
しかしながら、農業の現場作業は、依然として人間の労働力に大きく頼っている状態です。理由としては、農作業が明確に定義されておらず、構造化されていない上に、自然条件 (照度、地形、大気など) の変動や作物の生物学的性質(果実、茎、葉、芽が成長とともに絶えず形状や色が変化する性質)に影響を受けやすいためです。
Alviumカメラシリーズは、多種多様なカメラモデルをご用意しており、あらゆる要件に対応します。Alviumカメラシリーズは、すべてALVIUM®テクノロジーという弊社独自のプラットフォームを採用しています。弊社独自のカスタムASIC(特定用途向け集積回路)を搭載し、マシンビジョン業界で30年間培ってきた知識が集約された、最適な機能をご提供します。様々なビジョンシステムの開発において、最高レベルの柔軟性を有し、システムのプロトタイピング、アップグレード、ダウングレードの際に、非常に簡単に調整やアップグレードを行うことができます。
Alviumカメラは、多様な要件に対応できるよう6つの異なるインターフェースで利用いただけます。Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能で、最高レベルの柔軟性を有しています。