カメラを選定される際には、以下の点が重要です。
- 寸法を正確に測定可能な高画質性能。
- ロボット、PLC、HMI、リモートストレージなどのサードパーティ製機器との迅速かつ容易にIndustry 4.0通信が可能な高速性。
- ロボットを使用する組立てや溶接に最適な耐久性のある小型設計。
- 方向の確認が容易に可能。
- 部品取付け数、溶接数、歯数、スロット数のカウントを支援するサードパーティ製ソフトウェアライブラリとの互換性。
- 最新のソニー社のIMXセンサー技術による、高速バーコード読み取り機能。
- X、Y、Z 方向のセンサーの位置について、正確なセンサー位置のアライメントを行い、精密な表面検査が可能。
- 小型で容易にアドレス指定可能な、汎用性の高い設計で優れた高速性と信頼性を保証する、高速かつ信頼性の高いGigEおよび5GigEインターフェース。




Alviumカメラシリーズには、多種多様なカメラモデルをご用意しており、あらゆる要件に対応します。Alviumカメラには、すべて弊社独自のプラットフォームを採用しています。Alviumカメラは、2D機器および3D機器にとって極めて重要な、幅広い解像度と速度バリエーションを備えています。様々なビジョンシステムの開発において最高レベルの柔軟性を有し、試作検証の際に、非常に簡単に調整やアップグレードを行うことができます。
Alviumカメラは、多様な要件に対応できるよう6つの異なるインターフェースをご用意しています。Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能で、最高レベルの柔軟性を有しています。
個別のOEMカメラ・ソリューションの実現には、当社の技術専門家がサポートします。