カメラを選定される際には、以下の点が重要です。
- 微小な欠陥の検出や極小部品の精密検査(例:プリント回路基板やディスプレイ検査、表面の割れ、傷、凹み、変色などの波形検査)に必要な高解像度イメージ画像機能。
- 高解像度イメージングと高スループットを必要とする、高帯域幅が必要な厳しい精度が要求される検査アプリケーション
- 幅広いセンサーポートフォリオを備えた多様なプラットフォーム。
- プレス加工された部品のサイズ、形状、位置を測定するための精密なアクティブセンサーアライメント。
- 電子部品に使用されるICやキーの配置や向きを制御するための様々な解像度。
- イーサネットベースのプロトコル(1GigE/5GigE)で、マトリックスコードやロットコードなどの製品識別マークを簡単に処理可能。
- 可視領域外(短波赤外線、紫外線など)に対応したカメラ




Alviumカメラには、すべて弊社独自のプラットフォームを採用しており、多様な要件に対応できるよう6つの異なるインターフェースをご用意しています。Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能で、最高レベルの柔軟性と拡張性を有しています。
弊社独自のプラットフォームは、小さな変更から大きな変更まで、様々なカスタムが可能です。Alviumカメラは最適なご選択です。
個別のOEMカメラ・ソリューションの実現には、当社の技術専門家がサポートします。
Alviumカメラは、カンバン方式を導入しており、短納期でのオーダーにもご対応が可能です。