アライドビジョン製カメラは、上述の要件に対応するよう、以下のような信頼性の高い幅広い技術、プラットフォーム、機能を備えています。
- 工場現場にカメラを複数設定し、長いケーブルを使用可能にする、堅牢で容易にアドレス指定可能な、1GigEや5GigEなどのインターフェース。
- イメージ画像コントラストを向上させるバンドパスフィルターのカスタムが可能。
- オプションのIP67ハウジングと、過酷な環境にも対応する、可変性のある取り付け・接続が可能な機能。
- フレームレートを非常に高速化する、「関心領域(ROI)」のような機能。
- プロセスを正確に同期できる、高度なトリガー機能およびシーケンサー機能。
- ブレを防止するグローバルシャッター技術。
- 非常に複雑な仕様にも対応する、OEMおよびカスタムサービス。





Alvium G1カメラ – 汎用性と比類ない高画質の融合
当社製Alviumカメラは、業界内で確立されているGigE Vision規格の利点と、Alviumプラットフォームの柔軟性を兼ね備えています。Alvium G1カメラは、厳しい照明条件下でも正確な色彩表現を保証するカラー補正マトリックス機能と、効率的かつ的を絞った検査を可能にする包括的な複数ROI(関心領域)機能を搭載しており、飲食料品業界の用途に最適な機能一式を誇ります。Alvium G1カメラは、ハイパースペクトル範囲(UV(紫外)、NIR(近赤外)、SWIR(短波赤外))にわたる、0.3MPから最大24.6MPまでの17種類以上のグローバルシャッターセンサーを搭載しており、飲食料品業界の幅広い用途に対応する汎用性の高いソリューションです。業界最高水準の-20℃~65℃の温度範囲に対応し、変化する条件下においても最適な画質を取得できます。
赤外線イメージング – 可視域を超えて「見る」
近赤外線(NIR)および短波長赤外線(SWIR)カメラは、検査システムの品質をさらに向上させます。Alvium SWIRカメラシリーズは、いわゆるSWaP+C(小型 [S]・軽量 [W]・省電力 [P]・低コスト [C])機能を有しており、小型設計かつ手頃な価格でありながら、革新的なSWIR技術を搭載しています。さらに高い画質と再現性が求められる場合は、ペルチェ式冷却装置(TEC)を搭載し、ハイダイナミックレンジかつ低ノイズの各種InGaAss(インジウム・ガリウム・ヒ素)センサーに対応した、Goldeye SWIRカメラシリーズを用意しています。いずれのカメラも、センサー自体の機能(IMX99x搭載モデル)または自動2点補正機能(Goldeyeカメラモデル)により、高リニアリティとイメージ画像の均質性が実現します。さらに、本カメラでは複数のROI機能を柔軟に選択可能です。これは、センサーを迅速に操作し、プロセスを加速できるため、プッシュブルーム(ラインスキャン)HSIシステムでの波長選択には特に有利です。 本カメラは簡単にセットアップ可能なため、まさにプラグ・アンド・プレイ感覚で使用できます。