カメラセレクター(選択ツール)

赤外線・ハイパースペクトルイメージング

シリコンベースのCCDやCMOSセンサーを搭載したマシンビジョンを用いると、すでに人間の可視領域外の対象物も観測できます。しかし、電磁波スペクトルははるかに広範囲であり、X線から長波赤外線まで、光を検出するためのイメージセンサー技術が他にも多数存在します。

 

マシン ビジョンの最も興味深い分光範囲の1つとして、900nm~2,700nmの範囲のSWIR(短波赤外線)が挙げられます。この範囲では、プラスチック、繊維、鉱物などの多種の材料が分光の差異を明確に示し、また、透明性(最大1150nmのシリコン)、強力な水吸収(1450nmや1940nm)などといった特定の材料特性を観測できます。

したがって、SWIRイメージングの応用分野は多岐にわたり、食品・飲料品(品質検査、大量材料の汚染検出と分別、包装のシール検査)、リサイクル産業(プラスチックや建設廃棄物の分別)、半導体検査(ウエハー検査、レイヤーアライメント、マイクロクラック検査)などの様々な産業に適用できます。

 

しかも、SWIR光は通常、組織の奥深くまで透過し、吸収や散乱の影響を受けにくいため、バイオイメージングに最適です。また、通信や医療業界で使用されるレーザはSWIR範囲で照射されるため、それに対応するカメラはレーザービーム解析に最適です。

主な用途

スペクトルイメージング
スペクトルイメージング
レーザービーム解析
レーザービーム解析
ビジョンエンハンスメント
ビジョンエンハンスメント

お客様のご用途に応じた最適なカメラのご選定

アライドビジョンは、InGaAs(インジウム・ガリウム・ヒ素)センサー技術を用いたSWIRカメラの開発において、長年の経験を有しています。アライドビジョンは、この総合的な専門技術で幅広い用途に対応するため、均質性、ダイナミクス、リニアリティの面において、非常に高画質で最適なカメラを提供しています。

 

SWIRカメラ用途についての詳細

当社の技術者は、解像度・フレームレート・帯域幅・インターフェース・分光感度・センサー技術・技術プラットフォームを幅広くカバーするデジタルカメラを設計しています。

 

ご利用のSWIRカメラのご選択