移動車両用カメラは、スペースの制約や過酷な使用の影響を受けるため、以下のような条件が要求される場合があります。
- 車両に対して小型かつ軽量。
- エネルギー効率に優れ、低消費電力。
- 堅牢で、耐衝撃性、耐振動性、防水性に優れた筐体オプション。
- 屋外用として幅広い温度範囲で使用可能。
高速イメージ画像転送とマルチカメラを使用する場合には、以下のような安全関連要件が要求される場合があります。
- 人間や物体との衝突を回避するための低レイテンシー。
- リーンシステム構造におけるシステムオーバーヘッドの低減。
- 1台のホストに複数のカメラを接続できる、確立されたロングケーブル・ソリューション。
- 360度見渡せるマルチカメラ・ソリューション。




Alviumカメラシリーズには、多種多様なカメラモデルをご用意しており、あらゆる要件に対応します。Alviumカメラには、すべてALVIUM®テクノロジーという弊社独自のカスタムASICを搭載したプラットフォームを採用しています。
Alviumカメラシリーズは、ALVIUM®テクノロジーという弊社独自のカスタムASICを搭載しております。最適な機能とイメージ・シグナル・プロセッサを搭載し、1つのプラットフォーム上の1つのドライバーですべてのセンサーに対応します。オープンソースの概念により、NVIDIA社製Jetson、NXP i.MX8、Xilinx用のドライバーは、Github.com上で利用可能です。
Alviumカメラは、多様な要件に対応できるよう6つの異なるインターフェースで利用いただけます。Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能で、最高レベルの柔軟性を有しています。