カメラセレクター(選択ツール)

ドローンに適したカメラを見つける

すべてのドローンアプリケーションには、個別の要件があります。当社はお客様のアプリケーションに最適なカメラソリューションを提案いたします。

 

マシンビジョンシステムの高い信頼性・セキュリティは、ドローンに要求される厳しい環境にも適合します。運用能力とミッションの成功は、使用されるテクノロジーの品質と安定性に大きく依存します。

 

 

無人地上車両(UGV)、自律型水中ビークル(AUV)、無人航空機(UAV)などの車両用のカメラは、スペースの制約や乱暴な使用にさらされます。小型、軽量、電力効率が高いだけでなく、過酷な条件下でも確実に動作する必要があります。

 

 

カメラに関する特定の要件

ドローンプラットフォーム特有の制約は、マシンビジョンカメラシステムにとって大きな課題となっています。各アプリケーションには特定の要件があり、異なる技術ソリューションが必要です。

 

  • 小型で軽量なのは、全体的なペイロードを最小限に抑え、効率を確保するために不可欠です
    ドローン操作。

  • 低消費電力は、飛行時間を延長し、頻繁な充電やバッテリー交換の必要性を減らすために重要です。

  • ドローンの飛行に伴う過酷な環境条件や身体的ストレスに耐えるためには、頑丈なハードウェアも必要です。

  • パフォーマンスの観点からは、リアルタイムのビデオ処理と伝送には低遅延と高帯域幅が不可欠であり、ドローンは変化する状況に迅速に対応し、リモート監視と分析のために高品質のビデオフィードを送信できます。

  • 多くのシステムでは、プロセッサとカメラ間の距離を長くする必要があります。

ドローン向けの高度なカメラ技術

Alvium CSI2カメラ(ロングケーブルソリューション)

Alvium GM2Alvium FP3 カメラは、GMSL2 またはFPD-Link III インターフェイスを搭載し、標準の CSI-2 カメラの制約を克服するように設計されています。30 種類以上の高品質 CMOS グローバル シャッター センサーとローリング シャッター センサーを幅広く取り揃えています。Allied Visionは、市場で最も幅広いGMSL2またはFPD-Link IIIカメラを提供しています。CSI-2ベースのクローズドハウジングカメラには、シリアライザー、光結合I/O(1x入力、1x出力)が統合されており、2つの堅牢なインターフェースコネクタオプション(同軸またはSTP)から選択できます。

 

 

お客様のアプリケーションに適したカメラを見つける

Allied Visionは、各顧客にとって何が重要かに焦点を当てることで、あらゆるアプリケーションに対応するソリューションを見つけ、その結果、Allied Visionはマシンビジョン市場において世界をリードするカメラメーカーの1つとなっています。

 

専門家に聞く

当社のエンジニアは、解像度、フレームレート、帯域幅、インターフェース、スペクトル感度、センサー技術、技術プラットフォームなど、幅広いデジタルカメラを設計しています。

 

Alviumカメラを選択します