アライドビジョンは、当社独自のカスタムASICであるALVIUM®テクノロジーを搭載した、2種類の新しいGigEカメラをポートフォリオに加えました。Alvium G1とAlvium G5は、業界内で確立されているGigE Vision規格の利点とAlviumプラットフォームの柔軟性を兼ね備えています。
2種類の異なる帯域レベルを有するインターフェースから選択が可能で、お客様の用途において新たな可能性を実現いただけます。ソニー社製およびオン・セミコンダクター社製の最新グローバルシャッターセンサーやローリングシャッターセンサーをはじめ、25種類以上のセンサーをご利用いただけます。UV、可視、NIR(近赤外)、SWIR(短波赤外)などの幅広いスペクトル範囲をカバーします。Alvium G1およびG5カメラはいずれも、FPNC、DPC、アクティブセンサーアライメント、工業規格のハードウェアの機能により、優れた画質を実現し、お客様の用途に応じて将来にわたる信頼性を保証します。