歯科スキャン用カメラを選定される際には、以下の点が重要です。
- 歯科医院や歯科技工所のあらゆるPCへの接続に対応する、USB3インターフェース。
- 構造化光源やストロボライト、または複数のカメラと同期できる、トリガー機能。
- 複数のカメラを使用する場合(例:顔のイメージングやスキャンなど)に、製品の設計を迅速化する、1つのカメラプラットフォームにおける幅広いセンサーバリエーション。
- 口腔内の詳細や深さについて信頼性の高いデータポイントを作成可能な5~15μmの精度。
- 口腔内スキャン中に、被写体の体動によるアーチファクトを回避できる、最低25fpsのフレームレート。
- カメラをスキャナーに装着できるような、小型設計のカメラやカスタム基板設計が可能なカメラ。