カメラセレクター(選択ツール)

眼科用途のカメラ

詳細はこちら

 

眼科業界におけるあらゆる用途には、それぞれ個別の要件があります。お客様のご用途に応じた最適なカメラ・ソリューションを見つけるお手伝いを致します。

 

眼疾患の患者数は、世界的に増加しています。その主な増加要因は、先進国の人々の現代的なライフスタイルと平均寿命のますますの増加です。近視や遠視の患者は、メガネやコンタクトレンズで視力が向上します。しかし、乱視や白内障の場合は、遅かれ早かれ手術による治療が必要になります。

 

カメラを備えた眼科機器には、以下のようなものが挙げられます。

  • スリットランプ:眼球の前眼部、後眼部の検査やイメージングを行う標準的な診断に使用します。
  • 眼底カメラ:網膜や視神経乳頭を含む眼球の裏側を表示し、診断用にも使用されます。
     

[Translate to Japanese:]

  • OCT(光干渉断層計):近赤外波長の特性を利用し、前眼部や網膜の半透明・不透明な表面下の2~4mmをイメージングします。
  • 波面解析装置:角膜の形状を変化させて視力を向上させるレーシックなどの角膜治療において、目の特性を調べるために使用されます。カメラには特殊な波面センサーが必要です。
  • 白内障レーザー:乱視の患者に治療を施すもので、カメラは手術用顕微鏡と同様に手術のモニタリングに使用されます。

眼科用途のカメラをご選定される際には、以下の点が重要です。

 

  • スリットランプ:ホストPCに簡単に接続できるUSBインターフェース
  • 眼底カメラ:優れたカラー再現性と低照度感度、および可能性として、蛍光用の近赤外波長。
  • OCT:検査中の視線移動を軽減するために必要とする、20~50fpsのフレームレート。および、網膜の表面下に到達するために必要とする、820~840nm(近赤外線)の量子効率。
  • 6~24MPのセンサー解像度(用途に応じて)。
  • CMOSセンサー:同センサーはCCDと比較すると、低価格で長期供給の点において優位。

高品質かつ認証取得済みのカラーイメージング

Alviumカメラシリーズには、USB3インターフェースを搭載し、多種多様なCMOSセンサーを備えています。カラーマトリックス機能を備えているため、お客様のご希望に応じて優れたカラー再現が可能です。現在ご使用のCCDカメラの交換をご検討の場合、フォーマットやピクセルサイズが多種多様なCMOS製品をご用意しております。

部材調達・製品バージョン管理・製品ライフタイム・諸条件についての追加要望がある場合は、別途品質保証契約(Quality Assurance Agreement)をご要望に応じて締結の上、ご対応をすることが可能です。お気軽に当社営業までお問合せください。

お客様のご用途に応じた最適なカメラを選定

アライドビジョンは、お客様の真の目的にフォーカスすることで、あらゆる用途に最適の個別ソリューションを見いだし、マシンビジョン市場において世界有数のカメラメーカーの一つに数えられる様になりました。

 

当社専門家へのお問合せ

当社の技術者は、解像度・フレームレート・帯域幅・インターフェース・分光感度・センサー技術・技術プラットフォームを幅広くカバーするデジタルカメラを設計しています。
 

 

ご利用のカメラのご選択